| Draadeinden | Kan worden gebruikt voor aandrukken en klemmen. Kan worden gecombineerd met stootkussens. |
| | EH 22540. Draadeinden met druktap EH 22570. Draadeinden met kogeltap |
| | |
| Oplegbouten | Te gebruiken als stoel, stop en duwpad |
| | EH 22680. Oplegbouten, geribbeld of met een punt EH 22680. Oplegbouten, Stiftvorm EH 22690. Pens EH 22690. Oplegbouten, instelbaar |
| | Pennen met kunststof contactoppervlak kunnen worden gebruikt als beschermende steunen, aanslagen en drukkussentjes. Dit beschermt oppervlakken van hoge kwaliteit tegen beschadiging. |
| | EH 22691. Pennen met kunststof contactoppervlak |
| | |
| Ophaalsystemen | Voor het pollen van een werkstuk op een zitelement. Gegevens worden overgedragen via een kabelverbinding. Optioneel kan het polling-signaal via de radio worden overgedragen. |
| | EH 22800. Bewakingscomponenten voor positioneersensoren pneumatisch EH 22810. Polling-eenheden met sensor |
| | |
| Kogeldrukbouten | Voor klemmen en ondersteunen van oppervlakken die niet precies evenwijdig zijn. |
| | EH 22700. Kogeldrukboutens, met kop, kogel geborgd tegen verdraaien EH 22700. Kogeldrukbouten, zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien EH 22710. Kogeldrukbouten, met kop, volle kogel EH 22710. Kogeldrukboutens, met kop, afgevlakte kogel EH 22720. Kogeldrukbouten, zonder kop, volle kogel EH 22720. Kogeldrukbouten, zonder kop, afgevlakte kogel EH 22720. Kogeldrukbouten, zonder kop, met fijndraad EH 22720. Kogeldrukbouten, zonder kop, korte uitvoering EH 22720. Kogeldrukbouten, zonder kop, volle kogel en zeskant EH 22720. Kogeldrukbouten, zonder kop, afgevlakte kogel en zeskant |
| | |
| Pendelopzetstukken | Als zitting, stootkussen, voor installatie in klemelementen en voor compensatie van vormhellingen. Verstelbaar. |
| | EH 22730. Pendelopzetstukken EH 22730. Pendelopzetstukken met hardmetalen kogel, geribbeld EH 22740. Pendelopzetstukken, instelbaar |
| | Zelfherstellend ontwerp naar nulpositie. |
| | EH 22731. Pendelopzetstukken, zelf aanpassend EH 22731. Pendelopzetstukken, met hard metalen kogel, geribbeld en zelf 'resetting' EH 22741. Pendelopzetstukken, instelbaar met reset functie |
| | |
| Drukschroeven | Kan worden gebruikt voor het voorzichtig klemmen / drukken van draadspindels, assen en oppervlaktebehandelde onderdelen. |
| | EH 22760. Drukschroeven met een messing stift EH 22760. Drukschroeven met een thermoplaststift |
| | |
| Moeren voor T-gleuf | Als verbindingselement in de machinetafel. |
| | EH 23010. Moeren voor T-gleuf, DIN 508 EH 23010. Moeren voor T-gleuf, DIN 508, met borging tegen verschuiven EH 23020. Moeren voor T-gleuf, extended EH 23020. Moeren voor T-gleuf, rhombus |
| | |
| Spanschroeven | Kan worden gebruikt als klemschroeven. Verschillende ontwerpen en maten. |
| | EH 23030. T-gleufbouten, DIN 787 EH 23040. Tapeinden voor T- moeren, DIN 6379 EH 23040. Tapeinden voor T-moeren, b1 lang, DIN 6379 EH 23040. Tapeinden voor T-moeren , et binnenzeskant, gelijk aan DIN 6379 |
| | |
| Sferische ringen / conische zittingen | Verbindings- en hoogte-instelelementen voor compensatie onder verschillende hoeken. |
| | EH 23050. Sferische ringen / conische zittingen, DIN 6319 EH 23050. Sferische ringen / conische zittingen, vorm gelijk DIN 6319 |
| | |
| As / Vlakke sluitringen | Sluitringen en nauwkeurig geslepen versie om de klem- en steunhoogte te verlengen. |
| | EH 23060. As / Vlakke sluitringen, DIN 6340, veredeld EH 23060. Sluitringen, precisieuitvoering EH 23061.As / Vlakke sluitringen EH 1007. As / Vlakke sluitringen EH 1107. As / Vlakke sluitringen EH 1108. As / Vlakke sluitringen EH 1617. As / Vlakke sluitringen |
| | |
| Spanmoeren | Speciale kraagmoeren, b.v. met conische zitting. |
| | EH 23070. Zeskantmoeren, DIN 6330 (hoogte 1,5 d) EH 23080. Zeskantmoeren met kraag, DIN 6331 (hoogte 1,5 d) EH 23080. Zeskantmoeren met holle onderlegring EH 23090. Verlengmoeren (hoogte 3 d) |
| | |
| Spanijzers | Verschillende uitvoeringen en afmetingen voor het klemmen van werkstukken. |
| | EH 23140. Spanijzers, DIN 6314, vlak EH 23150. Spanijzers, DIN 6315 B, gaffelvormig EH 23160. Spanijzers, DIN 6316, with goose-neck EH 23160. Spanijzers, getrapt EH 23170. Spanijzers met neus, gesloten EH 23180. Spanijzers met afgevlakte kogel, gelijkend aan DIN 6314 EH 23180. Spanijzers met neus EH 23190. Spanijzers met zachte voorkant, vergelijkbaar met DIN 6314 EH 23190. Spanijzers met verwisselbare zachte kaak EH 23200. Steunelementen voor klemmen |
| | |
| Rechte spanijzers, geribbeld | Klemmen met twee verschillende vlakke neuzen met twee twee verschillende klemneuzen en traploze instelling van de klemhoogte.
|
| | EH 23185. Spanijzers geribbeld, met verstelbaar contradeel EH 23185. Spanijzers geribbeld, met verstelbaar contradeel en T-bout EH 23185. Spanijzers geribbeld, met verstelbaar contradeel en tapeind EH 23185. Spanijzers geribbeld, met verstelbaar contradeel en tapeind met binnenzeskant EH 23185. Verlengondersteuning voor spanijzers recht, geribbeld met verstelbaar contradeel |
| | |
| Spanijzerelementen | Klemmen met geïntegreerde steun en draadspindel evenals verschillende adapters. |
| | EH 23700. Spanijzerelementen EH 23700. Spanijzers recht, kort EH 23700. Spanijzers recht, lang EH 23700. Tussenelementen EH 23700. Tussenelementen met steun EH 23700. Voetplaten EH 23700. Voetplaten, draaibaar EH 23700. Voetplaten laag EH 23700. Voetplaten voor positioneerboring |
| | |
| Vlakspanner | Horizontale klemelementen met pull-down effect. |
| | EH 23210. Vlakspanner met gebogen spanhefboom EH 23210. Vlakspanner zonder hefboom EH 23210. Vlakspanner zonder hendel, met oplegpunt EH 23210. Bevestigingslijsten voor vlakspanners EH 23211. Steunelement voor spanbekken |
| | |
| Aandrukelement | Elementen voor eenvoudige en veilige positionering van werkstukken op stop- en steunpunten vóór het vastklemmen. |
| | EH 23230. Aandrukelement met pennen, tegen draaien beschermd EH 23230. Richtspanner |
| | |
| Spanner | Solide compacte opspanmodule met een horizontaal werkende klemkracht en een robuuste mechanische spindel.
|
| | EH 23231. Spanner EH 23231. Standaard klauwen voor vijzels EH 23231. Uitwisselbare bekken voor vijzels met trekkend effect EH 1137. Spanner beweegbare bek EH 1137. Spanner vaste bek EH 1138. Spanner wisselbek, zacht EH 1138. Spanner wisselbek, geribbeld/glad |
| | |
| Spie-spansegmenten | Dubbelzijdig klemelement met kleine installatieruimte en hoge klemkracht.
|
| | EH 23250. Spie-spansegmenten EH 23251. Dubbele spie-spansegmenten EH 23251. Dubbele spie-spansegmenten machinaal bewerkbaar |
| | |
| Spanklemmen / Spanklauwen |
Kleminrichtingen voor lage montagehoogte met een hoge klemkracht.
|
| | EH 23290. Pitbull® spanklemmen EH 23290. Spanklauwen |
| | |
| Uitrichtspanner | Voor het spannen en ondersteunen van extra klempunten. |
| | EH 23220. Uitrichtspanner |
| | |
| Steunelementen | Voor het spannen en ondersteunen van extra klempunten. |
| | EH 23220. Steunelementen |
| | |
| Zwevende spanner | Voor het spannen en ondersteunen van extra klempunten. Verschillende versies met afzonderlijk of gecombineerd klemmen en vergrendelen. |
| | EH 23320. Zwevende spanner, compacte constructie, gecombineerd spannen en klemmen M 12 EH 23320. Zwevende spanner, compacte constructie, los klemmen en vergrendelen, M12 EH 23320. Zwevende spanner, gecombineerd spannen en klemmen, M12 EH 23320. Zwevende spanner, separate klemming en blokkering, M12 EH 23320. Standaard klembekken voor zwevende spanner M12 EH 23320. Spanbekken voor zwevende spanner M12 EH 23320. Zwevende spanner, gecombineerd spannen en klemmen, M16 EH 23320. Spanbekken voor zwevende spanner M16 |
| | |
| Excentrieke klemmen | Kleminrichting voor het snel klemmen van werkstukken door middel van excentriek. |
| | EH 23260. Spanelementen "actima" EH 23270. Excenter-spanklemmen EH 23270. Excentrische spanringen EH 23271. Excentrieke klemmen EH 23380. Tweezijdige excenterhefbomen EH 23390. Excenterhefbomen met as EH 23390. Excentersnelspanner met draadbus EH 23390.Excentersnelspanner met draadeind EH 23400. Assen EH 23410. Excenterspanner EH 23410. Excenterspanmodule met bronopname |
| | |
| Opzetspanners | Universeel mechanisch klemelement voor snel en comfortabel wisselen en opspannen van werkstukken door middel van handmatig draaibare klemklauw. |
| | EH 23310. Opzetspanners afm. 25 EH 23310. Opzetspanners, compacte bouwvorm, afmeting 44 EH 23310. Opzetspanners, afm. 40 EH 23310. Opzetspannerss, afm. 60 EH 23310. Opzetspanners, afm. 82,5 EH 23310. Positioneerringen EH 23370. Spanklauwen |
| | |
| Hoogtecilinders | Universele adapter voor het vergroten van de klem / steunhoogte (hoogte geslepen) - ook geschikt voor neerwaartse drukklemmen. |
| | EH 23310. Hoogtecilinders |
| | |
| Verwisselbare klemmen | Quick Action Toggle Clamp voor het vasthouden en spannen van werkstukken. |
| | EH 23330. Verticale knevelklemmen met horizontale basis EH 23330. Horizontale knevelschroeven met horizontale basis EH 23330. Klemmen wisselen Push-Pull Type met hoekbasis EH 23330. Klemmen wisselen Push-Pull Type met bevestigingsdraad EH 23330. Klemhaken wisselen met horizontale basis |
| | |
| Compacte spanner | Universeel toepasbare opspaneenheid. Verlenging van de klemhoogte mogelijk via adapter. |
| | EH 23690. Compacte spanner EH 23690. Hoogte-adaptors voor compacte spanner |
| | |
| Centreerspanelementen | Diverse kleminrichtingen voor klemmen en centreren van werkstukken met inwendige boring. |
| | EH 23340. Centreerspanelementen met spanelementen EH 23340. Centreerspanelementen met spankogels EH 23340. Centreerspanelementen met spansegmenten bediend vanaf onderzijde EH 23340. Centreerspanelementen met spannende kogels, bediend aan onderzijde EH 23340. Centreerspandoornen EH 23340. Centreerspandoornen met zijwaartse bediening |
| | |
| Spanlijste | Staven voor het monteren van steunpunten, klemelementen of soortgelijke onderdelen. |
| | EH 1013. Spanlijste EH 1113. Spanlijste EH 1513. Spanlijste EH 1613. Spanlijste |
| | |
| Spanijzers | Staven voor het monteren van steunpunten, klemelementen of soortgelijke onderdelen. |
| | EH 1047. Spanijzers EH 1114. Spanijzers EH 1147. Spanijzers EH 1550. Opleglijsten EH 1650. Opleglijsten |
| |
| Oplegplaten | Platen voor het monteren van steunpunten, klemelementen of soortgelijke onderdelen. |
| | EH 23210. Oplegplaten EH 1047. Oplegplaten EH 1147. Oplegplaten EH 1547. Oplegplaten EH 1647. Oplegplaten |
| | |
| Aanslagen | Gebruik als een stop in combinatie met een stelschroef of zitpennen. |
| | EH 23281. Aanslagen EH 1014. Aanslagen EH 1114. Aanslagen EH 1614. Aanslagen |
| | |
| Centreerspanpennen | Snelwisselsysteem voor snelle bevestiging / positionering en vervanging van platen / opspansystemen. |
| | EH 23111. Centreerspanpennen EH 23111. Handmatige hendels voor centreerspanpennen EH 23111. Bussen voor centreerspanpennen EH 23111. Opnamebussen voor centreerspanpennen, perspassing EH 23111. Opnamebussen voor centreerspanpennen, inschroefbaar |