Zes­kant­moe­ren DIN 6330 (hoogte 1,5 d)

EH 23070.

Zeskantmoeren volgens DIN 6330 hebben een bolvormig oppervlak passend bij holle onderlegringen DIN 6319 (EH 23050.).

Met deze combinatie van spanmoer en conische zitting kunnen niet parallelle spanvlakken gecompenseerd worden.

Uw selectie resulteerde in 17 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M6
m [mm]:
9 mm
s [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
23070.0006
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, temperstaal
  • d1: M6
  • d2: 7 mm
  • e: 11,5 mm
  • m: 9 mm
  • r: 9 mm
  • s: 10 mm
  • Gewicht: 3,8 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Artikelnummer:
23070.0008
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, temperstaal
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • Gewicht: 8,4 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23070.0010
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, temperstaal
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
23070.0012
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, temperstaal
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 18 mm
  • Gewicht: 24 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M14
m [mm]:
21 mm
s [mm]:
21 mm
Artikelnummer:
23070.0014 1)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, temperstaal
  • d1: M14
  • d2: 16 mm
  • e: 24,2 mm
  • m: 21 mm
  • r: 20 mm
  • s: 21 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
23070.0016
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, temperstaal
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • Gewicht: 55 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M18
m [mm]:
27 mm
s [mm]:
27 mm
Artikelnummer:
23070.0018 1)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, temperstaal
  • d1: M18
  • d2: 20 mm
  • e: 31,2 mm
  • m: 27 mm
  • r: 24,5 mm
  • s: 27 mm
  • Gewicht: 82 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23070.0020
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, temperstaal
  • d1: M20
  • d2: 22 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • r: 27 mm
  • s: 30 mm
  • Gewicht: 110 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M22
m [mm]:
33 mm
s [mm]:
34 mm
Artikelnummer:
23070.0022 1)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, temperstaal
  • d1: M22
  • d2: 24 mm
  • e: 39,3 mm
  • m: 33 mm
  • r: 29 mm
  • s: 34 mm
  • Gewicht: 162 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
23070.0024
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, temperstaal
  • d1: M24
  • d2: 26 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • r: 32 mm
  • s: 36 mm
  • Gewicht: 192 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M30
m [mm]:
45 mm
s [mm]:
46 mm
Artikelnummer:
23070.0030
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, temperstaal
  • d1: M30
  • d2: 32 mm
  • e: 53,1 mm
  • m: 45 mm
  • r: 41 mm
  • s: 46 mm
  • Gewicht: 396 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M36
m [mm]:
54 mm
s [mm]:
55 mm
Artikelnummer:
23070.0036
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, temperstaal
  • d1: M36
  • d2: 38 mm
  • e: 63,5 mm
  • m: 54 mm
  • r: 50 mm
  • s: 55 mm
  • Gewicht: 684 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Artikelnummer:
23070.0108 2)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, Roestvast staal
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • Gewicht: 8,4 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
17 mm
Artikelnummer:
23070.0110 2)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, Roestvast staal
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 17 mm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
23070.0112 2)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, Roestvast staal
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 19 mm
  • Gewicht: 29 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
23070.0116 2)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, Roestvast staal
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • Gewicht: 55 g
show article view
Zeskantmoeren
Ver­sie:
met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23070.0120 2)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren
  • met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B, Roestvast staal
  • d1: M20
  • d2: 22 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • r: 27 mm
  • s: 30 mm
  • Gewicht: 110 g
show article view
Zeskantmoeren

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
  • RVS 1.4305

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23070. Zeskantmoeren – DIN 6330 (hoogte 1,5 d)
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."