Be­wa­kings­com­po­nen­ten voor po­si­ti­o­neer­sen­so­ren for positioneersensoren, pneumatisch

EH 22800.

De bewakingseenheid wordt gebruikt in combinatie met positioneringssensoren (EH 22800).

Samen met de positioneringssensoren maakt de terugspoeldruksensor het mogelijk om de juiste positionering van het werkstuk te pollen.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ver­sie
Werk­druk [bar]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
terugspoel druksensor met LCD display, Ø 4 mm pneumatische slangaansluiting, analoge en digitale uitgangssignalen
Werk­druk [bar]:
0 bar – 10 bar
Artikelnummer:
22800.0701
CAD
Documenten
Bewakingscomponenten voor positioneersensoren
  • terugspoel druksensor met LCD display, Ø 4 mm pneumatische slangaansluiting, analoge en digitale uitgangssignalen
  • Werkdruk: 0 bar – 10 bar
  • Gewicht: 162 g
show article view
Bewakingscomponenten voor positioneersensoren

Materiaal

Behuizing

  • kunststof 

Opmerkingen

Nadere informatie op aanvraag. 

Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
ronde aansluitkabel voor aansluiting van terugspoeldruksensor op besturing / bussysteem, M12-aansluiting op vrij kabeluiteinde (4-pins)
Gewicht: 84 g
Artikelnummer:
22800.0702
Ronde aansluitkabel
  • ronde aansluitkabel voor aansluiting van terugspoeldruksensor op besturing / bussysteem, M12-aansluiting op vrij kabeluiteinde (4-pins)
  • L: 2000 mm
  • Gewicht: 84 g
Product:
inbouwframe voor terugspoeldruksensor, voor installatie in een bedieningspaneel (max. wanddikte 5 mm)
Gewicht: 26 g
Artikelnummer:
22800.0703
Installatieframe
  • inbouwframe voor terugspoeldruksensor, voor installatie in een bedieningspaneel (max. wanddikte 5 mm)
  • Gewicht: 26 g
Product:
plug-in voeding, ingang 100-240 V AC / uitgang 24 V DC 500 mA, met M12-contactdoos
Gewicht: 100 g
Artikelnummer:
22800.0704
Voeding
  • plug-in voeding, ingang 100-240 V AC / uitgang 24 V DC 500 mA, met M12-contactdoos
  • L: 1500 mm
  • Gewicht: 100 g
Product:
drukregelaar, max. ingangsdruk 12 bar / uitgangsdruk 2 bar, 1/4 "buitendraad tweezijdig
Gewicht: 22 g
Artikelnummer:
22800.0710
Druk regelaar
  • drukregelaar, max. ingangsdruk 12 bar / uitgangsdruk 2 bar, 1/4 "buitendraad tweezijdig
  • Gewicht: 22 g
Product:
aansluitstuk voor aansluiting van drukregelaar en pneumatische slang, 1/4 "binnendraad op insteekkoppeling (pneumatische slang Ø 4 mm)
Gewicht: 17 g
Artikelnummer:
22800.0711
Verbindingsstuk
  • aansluitstuk voor aansluiting van drukregelaar en pneumatische slang, 1/4 "binnendraad op insteekkoppeling (pneumatische slang Ø 4 mm)
  • Gewicht: 17 g
Product:
pneumatische slang Ø 4 mm
Gewicht: 43 g
Artikelnummer:
22800.0712
Pneumatishe slang
  • pneumatische slang Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Gewicht: 43 g
Product:
insteekconnector, voor pneumatische slang Ø 4 mm
Gewicht: 4,7 g
Artikelnummer:
22800.0713
Push-in koppeling
  • insteekconnector, voor pneumatische slang Ø 4 mm
  • Gewicht: 4,7 g
Product:
T-insteekkoppeling voor pneumatische slang Ø 4 mm
Gewicht: 7,6 g
Artikelnummer:
22800.0714
T-push-in koppeling
  • T-insteekkoppeling voor pneumatische slang Ø 4 mm
  • Gewicht: 7,6 g
Product:
Y-insteekkoppeling voor pneumatische slang Ø 4 mm
Gewicht: 7,5 g
Artikelnummer:
22800.0715
Y-push-in koppeling
  • Y-insteekkoppeling voor pneumatische slang Ø 4 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22800. Bewakingscomponenten voor positioneersensoren – for positioneersensoren, pneumatisch
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."