Pen­de­lop­zet­stuk­ken met hardmetalen kogel, geribbeld

EH 22730.

Bijzonder geschikt voor gietstukken (harde giethuid). Als oplegpunt, drukstuk en voor de inbouw in spanelementen. Kogel tegen verdraaien geborgd.

Uw selectie resulteerde in 16 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
22730.0362
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kogel diameter: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
  • Aandraaimoment max.: 10 Nm
  • Gewicht: 14 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
22730.0363
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kogel diameter: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
  • Aandraaimoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 15 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
22730.0378
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
  • Aandraaimoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 49 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
22730.0379
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
  • Aandraaimoment max.: 46 Nm
  • Gewicht: 50 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
22730.0380
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
  • Aandraaimoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 54 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22730.0381
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Kogel diameter: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
  • Aandraaimoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 186 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
165 kN
Artikelnummer:
22730.0382
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Kogel diameter: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
  • Aandraaimoment max.: 407 Nm
  • Gewicht: 633 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
165 kN
Artikelnummer:
22730.0383
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Kogel diameter: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
  • Aandraaimoment max.: 698 Nm
  • Gewicht: 664 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
22730.0390
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kogel diameter: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
  • Aandraaimoment max.: 10 Nm
  • Gewicht: 14 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
22730.0392
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kogel diameter: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
  • Aandraaimoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 15 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
22730.0394
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
  • Aandraaimoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 49 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
22730.0396
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
  • Aandraaimoment max.: 46 Nm
  • Gewicht: 50 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
22730.0398
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
  • Aandraaimoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 54 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22730.0399
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Kogel diameter: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
  • Aandraaimoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 186 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
165 kN
Artikelnummer:
22730.0400
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Kogel diameter: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
  • Aandraaimoment max.: 407 Nm
  • Gewicht: 633 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
165 kN
Artikelnummer:
22730.0401
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Kogel diameter: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
  • Aandraaimoment max.: 698 Nm
  • Gewicht: 664 g
show article view
Pendelopzetstukken

Materiaal

Kogel

  • hardmetaal, geribbeld, vernikkeld

Huls

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd
  • RVS 1.4057, veredeld

Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22730. Pendelopzetstukken – met hardmetalen kogel, geribbeld
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Pendelopzetstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."