af­stand­hou­ders

EH 1617.400 - EH 1617.900

Voor het gatsysteem L-12 worden de schijven EH 1107.400 - 1108.300 gebruikt.

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Sys­teem
d [mm]
s [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L16
d [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
1617.400
CAD
Documenten
afstandhouders
  • Systeem: L16
  • d: 39,5 mm
  • s: 3 mm
  • Gewicht: 24 g
show article view
afstandhouders
Sys­teem:
L16
d [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
1617.500
CAD
Documenten
afstandhouders
  • Systeem: L16
  • d: 59,5 mm
  • s: 3 mm
  • Gewicht: 62 g
show article view
afstandhouders
Sys­teem:
L16
d [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
1617.600
CAD
Documenten
afstandhouders
  • Systeem: L16
  • d: 39,5 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 30 g
show article view
afstandhouders
Sys­teem:
L16
d [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
1617.700
CAD
Documenten
afstandhouders
  • Systeem: L16
  • d: 59,5 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 79 g
show article view
afstandhouders
Sys­teem:
L16
d [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
1617.800
CAD
Documenten
afstandhouders
  • Systeem: L16
  • d: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • Gewicht: 40 g
show article view
afstandhouders
Sys­teem:
L16
d [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
1617.900
CAD
Documenten
afstandhouders
  • Systeem: L16
  • d: 59,5 mm
  • s: 5 mm
  • Gewicht: 99 g
show article view
afstandhouders

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1617.400 - EH 1617.900 afstandhouders
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."