Span­ijzers geribbeld, met verstelbaar contradeel, met T-bout

EH 23185.

De drukstukken en het contradeel zijn verbonden met het spanijzer en hierdoor geborgd. Daardoor is het spanijzer snel klaar voor gebruik. Het spanijzer heeft twee vlakke neuzen en is omkeerbaar afhankelijk van de toepassing. 

Uw selectie resulteerde in 15 resultaten

No­mi­na­le maat d1 [mm]
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Span­kracht1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
13 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M10
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
115 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
23185.0110
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 13 mm
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
  • d2: M10
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 15 mm
  • c: 9,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Spankracht1) max.: 25 kN
  • Gewicht: 660 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
13 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
23185.0112
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 13 mm
  • Nominale gleufmaat: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Spankracht1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 821 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
13 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
23185.0113
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 13 mm
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Spankracht1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 841 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
17 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
35 kN
Artikelnummer:
23185.0114
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 17 mm
  • Nominale gleufmaat: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Spankracht1) max.: 35 kN
  • Gewicht: 1683 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
17 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
35 kN
Artikelnummer:
23185.0115
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 17 mm
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 22 mm
  • c: 13,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Spankracht1) max.: 35 kN
  • Gewicht: 1701 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
17 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
40 kN
Artikelnummer:
23185.0116
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 17 mm
  • Nominale gleufmaat: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Spankracht1) max.: 40 kN
  • Gewicht: 1850 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
17 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
40 kN
Artikelnummer:
23185.0117
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 17 mm
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Spankracht1) max.: 40 kN
  • Gewicht: 1895 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
21 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
55 kN
Artikelnummer:
23185.0118
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 21 mm
  • Nominale gleufmaat: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Spankracht1) max.: 55 kN
  • Gewicht: 2679 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
21 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
55 kN
Artikelnummer:
23185.0119
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 21 mm
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Spankracht1) max.: 55 kN
  • Gewicht: 2703 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
21 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
23185.0120
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 21 mm
  • Nominale gleufmaat: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Spankracht1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 2780 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
21 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
23185.0121
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 21 mm
  • Nominale gleufmaat: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Spankracht1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 3005 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
25 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
70 kN
Artikelnummer:
23185.0122
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 25 mm
  • Nominale gleufmaat: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Spankracht1) max.: 70 kN
  • Gewicht: 4420 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
25 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
70 kN
Artikelnummer:
23185.0123
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 25 mm
  • Nominale gleufmaat: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Spankracht1) max.: 70 kN
  • Gewicht: 4460 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
25 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
75 kN
Artikelnummer:
23185.0124
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 25 mm
  • Nominale gleufmaat: 24 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 23,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Spankracht1) max.: 75 kN
  • Gewicht: 4900 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
25 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
75 kN
Artikelnummer:
23185.0125
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 25 mm
  • Nominale gleufmaat: 28 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 27,7 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Spankracht1) max.: 75 kN
  • Gewicht: 5000 g
show article view
Spanijzers

Materiaal

Schroef

  • temperstaal

Moer

  • temperstaal

Schijf

  • temperstaal

Klem

  • staal, getemperd, galvanisch verzinkt

Verwijzingen

Grotere spanhoogte mogelijk d.m.v. verlengstuk (EH 23185.)

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23185. Spanijzers – geribbeld, met verstelbaar contradeel, met T-bout
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."