Ver­leng­moe­ren (hoogte 3 d)

EH 23090.

In vergelijking tot een zeskantmoer volgens DIN 6330 zijn de verlengmoeren langwerpig en bijzonder geschikt als verbindingsstuk voor draadeinden.

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

d [mm]
m [mm]
s [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d [mm]:
M6
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
23090.0006
CAD
Documenten
Verlengmoeren
  • d: M6
  • e: 11,5 mm
  • m: 18 mm
  • s: 10 mm
  • Gewicht: 8,7 g
show article view
Verlengmoeren
d [mm]:
M8
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
13 mm
Artikelnummer:
23090.0008
CAD
Documenten
Verlengmoeren
  • d: M8
  • e: 15 mm
  • m: 24 mm
  • s: 13 mm
  • Gewicht: 19 g
show article view
Verlengmoeren
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23090.0010
CAD
Documenten
Verlengmoeren
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • Gewicht: 35 g
show article view
Verlengmoeren
d [mm]:
M12
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
23090.0012
CAD
Documenten
Verlengmoeren
  • d: M12
  • e: 20,8 mm
  • m: 36 mm
  • s: 18 mm
  • Gewicht: 50 g
show article view
Verlengmoeren
d [mm]:
M14
m [mm]:
42 mm
s [mm]:
21 mm
Artikelnummer:
23090.0014
CAD
Documenten
Verlengmoeren
  • d: M14
  • e: 24,2 mm
  • m: 42 mm
  • s: 21 mm
  • Gewicht: 79 g
show article view
Verlengmoeren
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
23090.0016
CAD
Documenten
Verlengmoeren
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • Gewicht: 119 g
show article view
Verlengmoeren
d [mm]:
M20
m [mm]:
60 mm
s [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23090.0020
CAD
Documenten
Verlengmoeren
  • d: M20
  • e: 34,6 mm
  • m: 60 mm
  • s: 30 mm
  • Gewicht: 228 g
show article view
Verlengmoeren
d [mm]:
M24
m [mm]:
72 mm
s [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
23090.0024
CAD
Documenten
Verlengmoeren
  • d: M24
  • e: 41,6 mm
  • m: 72 mm
  • s: 36 mm
  • Gewicht: 403 g
show article view
Verlengmoeren
d [mm]:
M30
m [mm]:
90 mm
s [mm]:
46 mm
Artikelnummer:
23090.0030
CAD
Documenten
Verlengmoeren
  • d: M30
  • e: 53,1 mm
  • m: 90 mm
  • s: 46 mm
  • Gewicht: 819 g
show article view
Verlengmoeren
d [mm]:
M36
m [mm]:
108 mm
s [mm]:
55 mm
Artikelnummer:
23090.0036
CAD
Documenten
Verlengmoeren
  • d: M36
  • e: 63,5 mm
  • m: 108 mm
  • s: 55 mm
  • Gewicht: 1386 g
show article view
Verlengmoeren

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23090. Verlengmoeren – (hoogte 3 d)
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.