Ve­ren­de aan­druk­ele­men­ten met montageflens, horizontaal

EH 22170.

De verende drukstukken worden gebruikt voor het eenvoudig en veilig positioneren van werkstukken of componenten op aanslagen en steunpunten.

Het verend drukstuk is ontworpen met een drukkussen dat afhankelijk van de toepassing 4 x 90° kan worden gedraaid.

Onder h2, weer een aantrek effect gecreëerdwanneer het drukstuk in de juiste positie wordt geïnstalleerd

Uw selectie resulteerde in 24 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
b1 [mm]
d1 [mm]
Veer­kracht1) F1 [N]
Veer­kracht1) F2 [N]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
aandrukelement afgerond, glad, standaard veerkracht
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
8 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
11 N
Artikelnummer:
22170.0005
Documenten
Verend aandrukelement
  •  aandrukelement afgerond, glad, standaard veerkracht – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: ~ 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: ~ 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Slag s: ~ 2,8 mm
  • Zeshoekige socket: 10
  • Veerkracht1) F1: 8 N
  • Veerkracht1) F2: 11 N
  • Gewicht: 12 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
aandrukelement afgerond, glad, standaard veerkracht
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
8 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
19 N
Artikelnummer:
22170.0010
Documenten
Verend aandrukelement
  •  aandrukelement afgerond, glad, standaard veerkracht – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Zeshoekige socket: 20
  • Veerkracht1) F1: 8 N
  • Veerkracht1) F2: 19 N
  • Gewicht: 39 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
aandrukelement afgerond, glad, standaard veerkracht
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
17 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
33 N
Artikelnummer:
22170.0015
Documenten
Verend aandrukelement
  •  aandrukelement afgerond, glad, standaard veerkracht – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Slag s: 8,2 mm
  • Zeshoekige socket: 30
  • Veerkracht1) F1: 17 N
  • Veerkracht1) F2: 33 N
  • Gewicht: 93 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
aandrukelement afgerond, versterkte veerkracht
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
11 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
20 N
Artikelnummer:
22170.1005
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement afgerond, versterkte veerkracht – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Slag s: 2,8 mm
  • Zeshoekige socket: 10
  • Veerkracht1) F1: 11 N
  • Veerkracht1) F2: 20 N
  • Gewicht: 13 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
aandrukelement afgerond, versterkte veerkracht
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
19 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
45 N
Artikelnummer:
22170.1010
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement afgerond, versterkte veerkracht – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Zeshoekige socket: 20
  • Veerkracht1) F1: 19 N
  • Veerkracht1) F2: 45 N
  • Gewicht: 40 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
aandrukelement afgerond, versterkte veerkracht
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
27 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
75 N
Artikelnummer:
22170.1015
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement afgerond, versterkte veerkracht – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Slag s: 8,2 mm
  • Zeshoekige socket: 30
  • Veerkracht1) F1: 27 N
  • Veerkracht1) F2: 75 N
  • Gewicht: 96 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
aandrukelement wigvormig, glad, standaard veerkracht
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
8 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
11 N
Artikelnummer:
22170.0105
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement wigvormig, glad, standaard veerkracht – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Slag s: 2,8 mm
  • Zeshoekige socket: 10
  • Veerkracht1) F1: 8 N
  • Veerkracht1) F2: 11 N
  • Gewicht: 12 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
aandrukelement wigvormig, glad, standaard veerkracht
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
8 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
19 N
Artikelnummer:
22170.0110
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement wigvormig, glad, standaard veerkracht – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Zeshoekige socket: 20
  • Veerkracht1) F1: 8 N
  • Veerkracht1) F2: 19 N
  • Gewicht: 39 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
aandrukelement wigvormig, glad, standaard veerkracht
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
17 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
33 N
Artikelnummer:
22170.0115
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement wigvormig, glad, standaard veerkracht – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Slag s: 8,2 mm
  • Zeshoekige socket: 30
  • Veerkracht1) F1: 17 N
  • Veerkracht1) F2: 33 N
  • Gewicht: 93 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
aandrukelement wigvormig, glad, versterkte veerkracht
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
11 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
20 N
Artikelnummer:
22170.1105
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement wigvormig, glad, versterkte veerkracht – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Slag s: 2,8 mm
  • Zeshoekige socket: 10
  • Veerkracht1) F1: 11 N
  • Veerkracht1) F2: 20 N
  • Gewicht: 13 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
aandrukelement wigvormig, glad, versterkte veerkracht
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
19 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
45 N
Artikelnummer:
22170.1110
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement wigvormig, glad, versterkte veerkracht – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Zeshoekige socket: 20
  • Veerkracht1) F1: 19 N
  • Veerkracht1) F2: 45 N
  • Gewicht: 40 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
aandrukelement wigvormig, glad, versterkte veerkracht
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
27 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
75 N
Artikelnummer:
22170.1115
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement wigvormig, glad, versterkte veerkracht – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Slag s: 8,2 mm
  • Zeshoekige socket: 30
  • Veerkracht1) F1: 27 N
  • Veerkracht1) F2: 75 N
  • Gewicht: 94 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Kunststof
Ver­sie:
aandrukelement afgerond, standaard veerkracht
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
8 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
11 N
Artikelnummer:
22170.0505
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement afgerond, standaard veerkracht – Afbeelding 1, thermoplast POM, zwart
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Slag s: 2,8 mm
  • Zeshoekige socket: 10
  • Veerkracht1) F1: 8 N
  • Veerkracht1) F2: 11 N
  • Gewicht: 11 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Kunststof
Ver­sie:
aandrukelement afgerond, standaard veerkracht
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
8 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
19 N
Artikelnummer:
22170.0510
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement afgerond, standaard veerkracht – Afbeelding 1, thermoplast POM, zwart
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Zeshoekige socket: 20
  • Veerkracht1) F1: 8 N
  • Veerkracht1) F2: 19 N
  • Gewicht: 32 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Kunststof
Ver­sie:
aandrukelement afgerond, standaard veerkracht
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
17 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
33 N
Artikelnummer:
22170.0515
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement afgerond, standaard veerkracht – Afbeelding 1, thermoplast POM, zwart
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Slag s: 8,2 mm
  • Zeshoekige socket: 30
  • Veerkracht1) F1: 17 N
  • Veerkracht1) F2: 33 N
  • Gewicht: 69 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Kunststof
Ver­sie:
aandrukelement afgerond, versterkte veerkracht
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
11 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
20 N
Artikelnummer:
22170.1505
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement afgerond, versterkte veerkracht – Afbeelding 1, thermoplast POM, zwart
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Slag s: 2,8 mm
  • Zeshoekige socket: 10
  • Veerkracht1) F1: 11 N
  • Veerkracht1) F2: 20 N
  • Gewicht: 12 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Kunststof
Ver­sie:
aandrukelement afgerond, versterkte veerkracht
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
19 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
45 N
Artikelnummer:
22170.1510
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement afgerond, versterkte veerkracht – Afbeelding 1, thermoplast POM, zwart
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Zeshoekige socket: 20
  • Veerkracht1) F1: 19 N
  • Veerkracht1) F2: 45 N
  • Gewicht: 32 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Kunststof
Ver­sie:
aandrukelement afgerond, versterkte veerkracht
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
27 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
75 N
Artikelnummer:
22170.1515
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement afgerond, versterkte veerkracht – Afbeelding 1, thermoplast POM, zwart
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Slag s: 8,2 mm
  • Zeshoekige socket: 30
  • Veerkracht1) F1: 27 N
  • Veerkracht1) F2: 75 N
  • Gewicht: 71 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Kunststof
Ver­sie:
aandrukelement wigvormig, standaard veerkracht
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
8 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
11 N
Artikelnummer:
22170.0605
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement wigvormig, standaard veerkracht – Afbeelding 2, thermoplast POM, zwart
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Slag s: 2,8 mm
  • Zeshoekige socket: 10
  • Veerkracht1) F1: 8 N
  • Veerkracht1) F2: 11 N
  • Gewicht: 13 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Kunststof
Ver­sie:
aandrukelement wigvormig, standaard veerkracht
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
8 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
19 N
Artikelnummer:
22170.0610
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement wigvormig, standaard veerkracht – Afbeelding 2, thermoplast POM, zwart
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Zeshoekige socket: 20
  • Veerkracht1) F1: 8 N
  • Veerkracht1) F2: 19 N
  • Gewicht: 32 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Kunststof
Ver­sie:
aandrukelement wigvormig, standaard veerkracht
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
17 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
33 N
Artikelnummer:
22170.0615
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement wigvormig, standaard veerkracht – Afbeelding 2, thermoplast POM, zwart
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Slag s: 8,2 mm
  • Zeshoekige socket: 30
  • Veerkracht1) F1: 17 N
  • Veerkracht1) F2: 33 N
  • Gewicht: 69 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Kunststof
Ver­sie:
aandrukelement wigvormig, versterkte veerkracht
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
11 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
20 N
Artikelnummer:
22170.1605
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement wigvormig, versterkte veerkracht – Afbeelding 2, thermoplast POM, zwart
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Slag s: 2,8 mm
  • Zeshoekige socket: 10
  • Veerkracht1) F1: 11 N
  • Veerkracht1) F2: 20 N
  • Gewicht: 14 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Kunststof
Ver­sie:
aandrukelement wigvormig, versterkte veerkracht
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
19 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
45 N
Artikelnummer:
22170.1610
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement wigvormig, versterkte veerkracht – Afbeelding 2, thermoplast POM, zwart
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Zeshoekige socket: 20
  • Veerkracht1) F1: 19 N
  • Veerkracht1) F2: 45 N
  • Gewicht: 32 g
show article view
Verend aandrukelement
Ma­te­ri­aal:
Kunststof
Ver­sie:
aandrukelement wigvormig, versterkte veerkracht
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
27 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
75 N
Artikelnummer:
22170.1615
Documenten
Verend aandrukelement
  • aandrukelement wigvormig, versterkte veerkracht – Afbeelding 2, thermoplast POM, zwart
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Slag s: 8,2 mm
  • Zeshoekige socket: 30
  • Veerkracht1) F1: 27 N
  • Veerkracht1) F2: 75 N
  • Gewicht: 71 g
show article view
Verend aandrukelement

Materiaal

Huls

  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

Drukstuk

  • roestvast staal 1.4542
  • thermoplast POM, zwart

Schroef

  • RVS A2
  • Staal, zink-nikkel gegalvaniseerd

Veer

  • RVS 1.4310

Montage

Montage met behulp van ringen ISO 7092.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22170. Verende aandrukelementen – met montageflens, horizontaal
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."