Moe­ren voor T-sleuf ruit

EH 23020.

Moeren voor T-gleuven "ruit" hoeven niet in de lengte te worden gestoken, maar kunnen direct in de gleuf worden gestoken.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

No­mi­na­le gleuf­maat [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
6 mm
d [mm]:
M5
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
23020.0560
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 6 mm
  • d: M5
  • a: 5,7 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 2,1 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
8 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23020.0580
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 8 mm
  • d: M6
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 5,4 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23020.0600
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 8,8 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23020.0620
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Gewicht: 14 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23020.0640
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 23 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Artikelnummer:
23020.0660
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 16 mm
  • d: M14
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
23020.0680
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 46 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
20 mm
d [mm]:
M18
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
23020.0700
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 20 mm
  • d: M18
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Gewicht: 69 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
23020.0720
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Gewicht: 98 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
28 mm
d [mm]:
M24
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
23020.0780
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 28 mm
  • d: M24
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Gewicht: 213 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
36 mm
d [mm]:
M30
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
23020.0860
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 36 mm
  • d: M30
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Gewicht: 423 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
42 mm
d [mm]:
M36
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
Artikelnummer:
23020.0920
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 42 mm
  • d: M36
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • Gewicht: 676 g
show article view
Moeren voor T-sleuf

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23020. Moeren voor T-sleuf – ruit
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."