Op­na­me­bus­sen voor centreerspanpennen, perspassing

EH 23111.

Deze positioneringsbussen voor het positioneren van kogelspanstiften worden in het tegenstuk gemonteerd.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 F6 [mm]
d2 +0,01 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
gehard staal, gezwart
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 +0,01 [mm]:
22,03 mm
Artikelnummer:
23111.0762
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • gehard staal
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 +0,01: 22,03 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 28,6 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 6,9 mm
  • l3: 12,1 mm
  • Boring D2 H7: 22 mm
  • Boring D5 +1: 31 mm
  • Boring T1 ±0,02: 7,25 mm
  • Boring T2 min.: 22 mm
  • Gewicht: 22 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
gehard staal, gezwart
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 +0,01 [mm]:
28,03 mm
Artikelnummer:
23111.0764
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • gehard staal
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 +0,01: 28,03 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 32,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 8,42 mm
  • l3: 17,1 mm
  • Boring D2 H7: 28 mm
  • Boring D5 +1: 34 mm
  • Boring T1 ±0,02: 8,75 mm
  • Boring T2 min.: 22 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
gehard staal, gezwart
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 +0,01 [mm]:
35,03 mm
Artikelnummer:
23111.0766
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • gehard staal
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 +0,01: 35,03 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 40,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 10,22 mm
  • l3: 21 mm
  • Boring D2 H7: 35 mm
  • Boring D5 +1: 42 mm
  • Boring T1 ±0,02: 10,55 mm
  • Boring T2 min.: 28 mm
  • Gewicht: 79 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
gehard staal, gezwart
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 +0,01 [mm]:
42,03 mm
Artikelnummer:
23111.0768
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • gehard staal
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 +0,01: 42,03 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 48,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 10,63 mm
  • l3: 21,8 mm
  • Boring D2 H7: 42 mm
  • Boring D5 +1: 50 mm
  • Boring T1 ±0,02: 10,95 mm
  • Boring T2 min.: 28 mm
  • Gewicht: 118 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4112, gehard.
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 +0,01 [mm]:
22,03 mm
Artikelnummer:
23111.0862
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • Roestvast staal
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 +0,01: 22,03 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 28,6 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 6,9 mm
  • l3: 12,1 mm
  • Boring D2 H7: 22 mm
  • Boring D5 +1: 31 mm
  • Boring T1 ±0,02: 7,25 mm
  • Boring T2 min.: 22 mm
  • Gewicht: 22 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4112, gehard.
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 +0,01 [mm]:
28,03 mm
Artikelnummer:
23111.0864
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • Roestvast staal
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 +0,01: 28,03 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 32,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 8,42 mm
  • l3: 17,1 mm
  • Boring D2 H7: 28 mm
  • Boring D5 +1: 34 mm
  • Boring T1 ±0,02: 8,75 mm
  • Boring T2 min.: 22 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4112, gehard.
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 +0,01 [mm]:
35,03 mm
Artikelnummer:
23111.0866
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • Roestvast staal
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 +0,01: 35,03 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 40,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 10,22 mm
  • l3: 21 mm
  • Boring D2 H7: 35 mm
  • Boring D5 +1: 42 mm
  • Boring T1 ±0,02: 10,55 mm
  • Boring T2 min.: 28 mm
  • Gewicht: 79 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4112, gehard.
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 +0,01 [mm]:
42,03 mm
Artikelnummer:
23111.0868
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • Roestvast staal
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 +0,01: 42,03 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 48,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 10,63 mm
  • l3: 21,8 mm
  • Boring D2 H7: 42 mm
  • Boring D5 +1: 50 mm
  • Boring T1 ±0,02: 10,95 mm
  • Boring T2 min.: 28 mm
  • Gewicht: 118 g
show article view
Opnamebussen

Materiaal

  • gehard staal, gezwart
  • RVS 1.4112, gehard.

Montage

De inpers positioneerbus t.b.v. het centreren van spanpennen dienen met lichte kracht in het machinebed of basisplaat te worden aangebracht.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23111. Opnamebussen – voor centreerspanpennen, perspassing
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Korte handleiding centreer-spanpennen (EH 23111.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Centreerspanpennen
Categorie:
Productbeschrijving
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."