Ex­cen­ter­span­mo­du­le met bronopname

EH 23410.

De klemkracht is onder elke hoek gelijk en zelfremmend.

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

d1 [mm]
d2 H9 [mm]
b1 -0,05 -0,15 [mm]
d3 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
24 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23410.0210
CAD
Documenten
Excenterspanmodule
  • d1: 24 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • b1 -0,05 -0,15: 13 mm
  • b2: 11 mm
  • d3: M6
  • l: 28 mm
  • r1: 12 mm
  • r2: 13,32 mm
  • r3: 14,64 mm
  • r4: 15,3 mm
  • s: 3,3 mm
  • t: 9 mm
  • d4 Trekstang Ø EH 24350.: 8 mm
  • Gewicht: 50 g
show article view
Excenterspanmodule
d1 [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
15 mm
d3 [mm]:
M8
Artikelnummer:
23410.0220
CAD
Documenten
Excenterspanmodule
  • d1: 30 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • b1 -0,05 -0,15: 15 mm
  • b2: 13 mm
  • d3: M8
  • l: 32 mm
  • r1: 15 mm
  • r2: 16,65 mm
  • r3: 18,3 mm
  • r4: 19,12 mm
  • s: 4,1 mm
  • t: 12 mm
  • d4 Trekstang Ø EH 24350.: 10 mm
  • Gewicht: 100 g
show article view
Excenterspanmodule
d1 [mm]:
35 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M10
Artikelnummer:
23410.0230
CAD
Documenten
Excenterspanmodule
  • d1: 35 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • b1 -0,05 -0,15: 17 mm
  • b2: 15 mm
  • d3: M10
  • l: 36 mm
  • r1: 17,5 mm
  • r2: 19,42 mm
  • r3: 21,34 mm
  • r4: 22,31 mm
  • s: 4,8 mm
  • t: 15 mm
  • d4 Trekstang Ø EH 24350.: 12 mm
  • Gewicht: 150 g
show article view
Excenterspanmodule

Materiaal

  • sintermetaal, inzet gehard

Verwijzingen

Deze excenterspanmodule is o.a. met hendel EH 24350. te gebruiken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23410. Excenterspanmodule – met bronopname
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."