Span­ijzers getrapt

EH 23160.

Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6314 B is getrapt en wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

No­mi­na­le maat b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
voor schroe­ven [mm]
voor schroe­ven [inch]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
15 mm
voor schroe­ven [mm]:
M6
voor schroe­ven [inch]:
1/4 inch
Artikelnummer:
23160.0107
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 6,6 mm
  • l: 55 mm
  • a: 8 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 8 mm
  • c: 5 mm
  • e1: 11 mm
  • e2: 15,5 mm
  • e3: 36 mm
  • h: 16 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 2 mm
  • voor schroeven: M6
  • voor schroeven: 1/4 inch
  • Gewicht: 39 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
20 mm
voor schroe­ven [mm]:
M8
voor schroe­ven [inch]:
5/16 inch
Artikelnummer:
23160.0109
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 9 mm
  • l: 70 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 19,5 mm
  • e3: 46 mm
  • h: 20 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 3 mm
  • voor schroeven: M8
  • voor schroeven: 5/16 inch
  • Gewicht: 80 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
90 mm
b2 [mm]:
25 mm
voor schroe­ven [mm]:
M10
voor schroe­ven [inch]:
3/8 inch
Artikelnummer:
23160.0111
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 11 mm
  • l: 90 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 10 mm
  • e1: 19 mm
  • e2: 26,5 mm
  • e3: 58 mm
  • h: 25 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 4 mm
  • voor schroeven: M10
  • voor schroeven: 3/8 inch
  • Gewicht: 168 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
13 mm
l [mm]:
115 mm
b2 [mm]:
30 mm
voor schroe­ven [mm]:
M12
voor schroe­ven [inch]:
1/2 inch
Artikelnummer:
23160.0113
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 13 mm
  • l: 115 mm
  • a: 16 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 24 mm
  • e2: 32,5 mm
  • e3: 75 mm
  • h: 32 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 5 mm
  • voor schroeven: M12
  • voor schroeven: 1/2 inch
  • Gewicht: 325 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
17 mm
l [mm]:
145 mm
b2 [mm]:
40 mm
voor schroe­ven [mm]:
M16
voor schroe­ven [inch]:
5/8 inch
Artikelnummer:
23160.0117
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 17 mm
  • l: 145 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 14 mm
  • e1: 29 mm
  • e2: 38,5 mm
  • e3: 99 mm
  • h: 40 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 6 mm
  • voor schroeven: M16
  • voor schroeven: 5/8 inch
  • Gewicht: 685 g
show article view
Spanijzers

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23160. Spanijzers – getrapt
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."