Studs DIN 6379 b1 lang voor T-sleuven

EH 23040.

De draadeinden met T-moeren DIN 508 (EH 23010./23020.), moeren DIN 6330 (EH 23070.) en de schijven DIN 6340 (EH 23060.) maken de opspanbouten compleet.

Deze draadeinden kenmerken zich door de gerolde draad.

Uw selectie resulteerde in 37 resultaten

Ver­sie
d [mm]
l [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23040.0562
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • Gewicht: 8,4 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
23040.0563
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 40 mm
  • Gewicht: 11 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
23040.0564
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • Gewicht: 14 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
23040.0582
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • Gewicht: 19 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
23040.0583
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • Gewicht: 31 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Artikelnummer:
23040.0584
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 49 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
23040.0602
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
23040.0603
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Gewicht: 49 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Artikelnummer:
23040.0604
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Gewicht: 61 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Artikelnummer:
23040.0605 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 78 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Artikelnummer:
23040.0606
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • Gewicht: 98 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
23040.0622
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • Gewicht: 44 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
23040.0623
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • Gewicht: 56 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
23040.0624 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • Gewicht: 71 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Artikelnummer:
23040.0625
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • Gewicht: 88 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Artikelnummer:
23040.0626
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 112 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Artikelnummer:
23040.0627
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • Gewicht: 140 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
23040.0662
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 8.8
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • Gewicht: 100 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
Artikelnummer:
23040.0664
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 8.8
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • Gewicht: 161 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
Artikelnummer:
23040.0665
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 8.8
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • Gewicht: 207 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
Artikelnummer:
23040.0666 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 8.8
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 260 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
Artikelnummer:
23040.0667
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 8.8
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • Gewicht: 325 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
Artikelnummer:
23040.1168 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 8.8
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • Gewicht: 402 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 8.8
d [mm]:
M20
l [mm]:
125 mm
Artikelnummer:
23040.1202 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 8.8
  • d: M20
  • l2): 125 mm
  • Gewicht: 253 g
show article view
Studs

Materiaal

  • temperstaal

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23040. Studs – DIN 6379 b lang voor T-sleuven
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."