Studs met binnenzeskant, gelijk aan DIN 6319, voor T-Sleuven

EH 23040.

De draadeinden met T-moeren DIN 508 (EH 23010./23020.), moeren DIN 6330 (EH 23070.) en de schijven DIN 6340 (EH 23060.) maken de opspanbouten compleet.

Deze draadeinden kenmerken zich door de gerolde draad.

Uw selectie resulteerde in 11 resultaten

Ver­sie
d [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
23040.0724
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l1: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Artikelnummer:
23040.0725
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 91 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
Artikelnummer:
23040.0726
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 115 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artikelnummer:
23040.0763
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 165 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
Artikelnummer:
23040.0764
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 212 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikelnummer:
23040.0765
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 12.9
  • d: M16
  • l1: 200 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 262 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
Artikelnummer:
23040.0783
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 320 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artikelnummer:
23040.0784
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 12.9
  • d: M20
  • l1: 200 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 411 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
250 mm
Artikelnummer:
23040.0785
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 12.9
  • d: M20
  • l1: 250 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 522 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Artikelnummer:
23040.0804
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 589 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
250 mm
Artikelnummer:
23040.0805
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 12.9
  • d: M24
  • l1: 250 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 745 g
show article view
Studs

Materiaal

  • temperstaal

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Montage

Als extra kenmerk zijn deze gleufbouten voorzien van een binnenzeskant. Dit garandeert een eenvoudige en zekere montage/assemblage.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23040. Studs – met binnenzeskant, gelijk aan DIN 6319, voor T-Sleuven
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."