Span­schroe­ven

Spanschroeven (T-bouten, T-gleuf bouten, studs) volgens DIN 787 of DIN 6379

Spanschroeven zijn standaard onderdelen volgens DIN. Spanschroeven worden vaak ook klembouten of T-gluefbouten genoemd. Spanschroeven kunnen in een breed scala van industrieën worden gebruikt voor vele toepassingen, waaronder verbinden en klemmen. In combinatie met T-gleufmoeren DIN 508 (EH23010./23020.), moeren DIN 6330(EH 23070) en ringen DIN 6340 (EH 23060.) vormen ze complete spanschroeven.

Het uitgebreide assortiment omvat diverse uitvoeringen uit voorraad:

  • T-gleufbouten, DIN 787
  • Tapeinden, DIN 6379, for T-moeren (T-blokken)
  • Tapeinden, DIN 6379 b1 lang, voor T-moeren (T-blokken)
  • Tapeinden, met binnen zeskant, vergelijkbaar met DIN 6379, voor T-moeren (T-blokken)