Productfilter
Uw selectie resulteerde in 12 resultaten
Versie:
met een vlakke spanbek, spanrichting rechts
Nominale gleufmaat [mm]:
10 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
3,5 kN
Meer details
met een vlakke spanbek, spanrichting rechts
Nominale gleufmaat: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Spankracht horizontaal max.: 3,5 kN
Gewicht: 266 g
show article view
Versie:
met een vlakke spanbek, spanrichting rechts
Nominale gleufmaat [mm]:
12 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
7 kN
Meer details
met een vlakke spanbek, spanrichting rechts
Nominale gleufmaat: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spankracht horizontaal max.: 7 kN
Gewicht: 880 g
show article view
Versie:
met een vlakke spanbek, spanrichting rechts
Nominale gleufmaat [mm]:
14 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
7 kN
Meer details
met een vlakke spanbek, spanrichting rechts
Nominale gleufmaat: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spankracht horizontaal max.: 7 kN
Gewicht: 858 g
show article view
Versie:
met een vlakke spanbek, spanrichting links
Nominale gleufmaat [mm]:
10 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
3,5 kN
Meer details
met een vlakke spanbek, spanrichting links
Nominale gleufmaat: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Spankracht horizontaal max.: 3,5 kN
Gewicht: 265 g
show article view
Versie:
met een vlakke spanbek, spanrichting links
Nominale gleufmaat [mm]:
12 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
7 kN
Meer details
met een vlakke spanbek, spanrichting links
Nominale gleufmaat: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spankracht horizontaal max.: 7 kN
Gewicht: 868 g
show article view
Versie:
met een vlakke spanbek, spanrichting links
Nominale gleufmaat [mm]:
14 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
7 kN
Meer details
met een vlakke spanbek, spanrichting links
Nominale gleufmaat: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spankracht horizontaal max.: 7 kN
Gewicht: 860 g
show article view
Versie:
met prisma-spanbek, spanrichting rechts
Nominale gleufmaat [mm]:
10 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
3,5 kN
Meer details
met prisma-spanbek, spanrichting rechts
Nominale gleufmaat: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Spankracht horizontaal max.: 3,5 kN
Gewicht: 264 g
show article view
Versie:
met prisma-spanbek, spanrichting rechts
Nominale gleufmaat [mm]:
12 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
7 kN
Meer details
met prisma-spanbek, spanrichting rechts
Nominale gleufmaat: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spankracht horizontaal max.: 7 kN
Gewicht: 889 g
show article view
Versie:
met prisma-spanbek, spanrichting rechts
Nominale gleufmaat [mm]:
14 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
7 kN
Meer details
met prisma-spanbek, spanrichting rechts
Nominale gleufmaat: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spankracht horizontaal max.: 7 kN
Gewicht: 838 g
show article view
Versie:
met prisma-spanbek, spanrichting links
Nominale gleufmaat [mm]:
10 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
3,5 kN
Meer details
met prisma-spanbek, spanrichting links
Nominale gleufmaat: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Spankracht horizontaal max.: 3,5 kN
Gewicht: 263 g
show article view
Versie:
met prisma-spanbek, spanrichting links
Nominale gleufmaat [mm]:
12 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
7 kN
Meer details
met prisma-spanbek, spanrichting links
Nominale gleufmaat: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spankracht horizontaal max.: 7 kN
Gewicht: 900 g
show article view
Versie:
met prisma-spanbek, spanrichting links
Nominale gleufmaat [mm]:
14 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
7 kN
Meer details
met prisma-spanbek, spanrichting links
Nominale gleufmaat: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spankracht horizontaal max.: 7 kN
Gewicht: 841 g
show article view
Datasheet EH 23210. Vlakspanner – met geknikte spanhefboom
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Wat zijn de voordelen van neerhoudklemmen in vergelijking met een machineklem?
Neerhoudklemmen hebben een minimale storende contour en kunnen dankzij de bijpassende vasthoudplaten zeer flexibel worden gepositioneerd. Ze zijn er ook in een uitvoering met klemhendel die zonder gereedschap kan worden bediend.