As / Vlak­ke sluit­rin­gen

EH 23061.

Voor het verlengen van de klemhoogte van de EH 23310. neerwaartse drukklemmen en als hoogtecompensatie voor steunpunten.

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

d1 [mm]
d2 [mm]
s ±0,01 [mm]
voor schroe­ven [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
3 mm
voor schroe­ven [mm]:
M24
Artikelnummer:
23061.2403
CAD
Documenten
As / Vlakke sluitringen
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 3 mm
  • voor schroeven: M24
  • Gewicht: 53 g
show article view
As / Vlakke sluitringen
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
4 mm
voor schroe­ven [mm]:
M24
Artikelnummer:
23061.2404
CAD
Documenten
As / Vlakke sluitringen
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 4 mm
  • voor schroeven: M24
  • Gewicht: 71 g
show article view
As / Vlakke sluitringen
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
5 mm
voor schroe­ven [mm]:
M24
Artikelnummer:
23061.2405
CAD
Documenten
As / Vlakke sluitringen
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 5 mm
  • voor schroeven: M24
  • Gewicht: 89 g
show article view
As / Vlakke sluitringen
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
10 mm
voor schroe­ven [mm]:
M24
Artikelnummer:
23061.2410
CAD
Documenten
As / Vlakke sluitringen
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 10 mm
  • voor schroeven: M24
  • Gewicht: 178 g
show article view
As / Vlakke sluitringen
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
20 mm
voor schroe­ven [mm]:
M24
Artikelnummer:
23061.2420
CAD
Documenten
As / Vlakke sluitringen
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 20 mm
  • voor schroeven: M24
  • Gewicht: 358 g
show article view
As / Vlakke sluitringen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23061. As / Vlakke sluitringen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."