EH 22020.
Arreteerstukken kunnen worden gebruikt als tegendeel voor verende drukstukken met kogel. Ze maken het vergrendelen en positioneren van het betreffende werkstuk mogelijk.
Deze sluitstukken met boorgat hebben inkepingen van 90º op alle vier de zijvlakken (2x horizontaal and 2x verticaal ten opzichte van de montagerichting). Dankzij het geharde materiaal zijn de sluitstukken slijtvast en bijzonder geschikt voor toepassingen met veel herhaalcycli.
Uw selectie resulteerde in 2 resultaten
Meer details
Wij adviseren veerende drukstukken met versterkte of zware veerbelasting. Houd tijdens de installatie rekening met de insteekdiepte van de kogel (afmeting a) in het sluitstuk.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers