Voet­pla­ten voor positioneerboring

EH 23700.

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
a [mm]:
8 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
g [mm]:
M12
Artikelnummer:
23700.0712
CAD
Documenten
Voetplaten
  • a: 8 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • g: M12
  • i: 12,5 mm
  • p: 27 mm
  • Gewicht: 95 g
show article view
Voetplaten
a [mm]:
12 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
g [mm]:
M16
Artikelnummer:
23700.0716
CAD
Documenten
Voetplaten
  • a: 12 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • g: M16
  • i: 14 mm
  • p: 33 mm
  • Gewicht: 194 g
show article view
Voetplaten

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart

Slijtagedelen

  • temperstaal

Trekstang

  • speciaal staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23700. Voetplaten – voor positioneerboring
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Spanijzerelement systemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."