Productfilter
Uw selectie resulteerde in 6 resultaten
Meer details
Systeem: V40
l1 : 80 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Hoeveelheid n: 1
voor schroeven: M8
y: 8 mm
Gewicht: 288 g
show article view
Meer details
Systeem: V40
l1 : 120 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Hoeveelheid n: 2
voor schroeven: M8
y: 8 mm
Gewicht: 443 g
show article view
Meer details
Systeem: V40
l1 : 160 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Hoeveelheid n: 3
voor schroeven: M8
y: 8 mm
Gewicht: 577 g
show article view
Meer details
Systeem: V70
l1 : 140 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 35 mm
l3 : 35 mm
Hoeveelheid n: 2
voor schroeven: M12
y: 12 mm
Gewicht: 1604 g
show article view
Meer details
Systeem: V70
l1 : 200 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 30 mm
l3 : 35 mm
Hoeveelheid n: 4
voor schroeven: M12
y: 12 mm
Gewicht: 2230 g
show article view
Meer details
Systeem: V70
l1 : 300 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 27,5 mm
l3 : 35 mm
Hoeveelheid n: 7
voor schroeven: M12
y: 12 mm
Gewicht: 3320 g
show article view
Datasheet EH 1013.600 - EH 1113.800 Spanlijsten
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."