Productfilter
Uw selectie resulteerde in 28 resultaten
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 1
l1 ±0,01: 20 mm
d1 : M6
d2 : 4 mm
l2 : 8 mm
l3 : 10 mm
d3 : 11 mm
SW: 10 mm
Aandraaimoment max.: 7 Nm
Gewicht: 7,7 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M6
d2 : 4 mm
l2 : 8 mm
l3 : 15 mm
d3 : 11 mm
SW: 10 mm
Aandraaimoment max.: 7 Nm
Gewicht: 12 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l2 : 10 mm
l3 : 15 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 17 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 1
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l2 : 10 mm
l3 : 20 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 23 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
l3 : 15 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 20 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 1
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
l3 : 20 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 30 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 6 mm
l2 : 14 mm
l3 : 15 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment max.: 32 Nm
Gewicht: 30 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 1
l1 ±0,01: 50 mm
d1 : M10
d2 : 6 mm
l2 : 14 mm
l3 : 25 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment max.: 32 Nm
Gewicht: 51 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 8 mm
l2 : 14 mm
l3 : 15 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment max.: 32 Nm
Gewicht: 35 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 1
l1 ±0,01: 50 mm
d1 : M10
d2 : 8 mm
l2 : 14 mm
l3 : 25 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment max.: 32 Nm
Gewicht: 58 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 1
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 6 mm
l2 : 14 mm
l3 : 20 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 48 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 1
l1 ±0,01: 60 mm
d1 : M12
d2 : 6 mm
l2 : 14 mm
l3 : 30 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 75 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 1
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l2 : 14 mm
l3 : 20 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 56 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 1
l1 ±0,01: 60 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l2 : 14 mm
l3 : 30 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 83 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2
l1 ±0,01: 20 mm
d1 : M6
d2 : 4 mm
l3 : 8,5 mm
t: 6 mm
d3 : 11 mm
SW: 10 mm
Aandraaimoment max.: 7 Nm
Gewicht: 5,7 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M6
d2 : 4 mm
l3 : 13,5 mm
t: 9 mm
d3 : 11 mm
SW: 10 mm
Aandraaimoment max.: 7 Nm
Gewicht: 8,9 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 13 mm
t: 10 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 13 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 18 mm
t: 14 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 18 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 6 mm
l3 : 13 mm
t: 10 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 16 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 6 mm
l3 : 18 mm
t: 14 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 21 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 6 mm
l3 : 12 mm
t: 10 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment max.: 32 Nm
Gewicht: 24 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2
l1 ±0,01: 50 mm
d1 : M10
d2 : 6 mm
l3 : 25 mm
t: 15 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment max.: 32 Nm
Gewicht: 38 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 8 mm
l3 : 12 mm
t: 10 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment max.: 32 Nm
Gewicht: 28 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2
l1 ±0,01: 50 mm
d1 : M10
d2 : 8 mm
l3 : 25 mm
t: 15 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment max.: 32 Nm
Gewicht: 44 g
show article view
Materiaal
temperstaal, veredeld, gezwart
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."