Hoogte­cilinders

EH 23310.

Voor het vergroten van de klemhoogte van neerwaartse drukklemmen EH 23310. De hoogte-instelcilinders kunnen worden gebruikt. Ze worden ook gebruikt in combinatie met zitpennen (EH 22680.), pennen (EH 22690.) en zelfinstellende kussens (EH 22730. - EH 22741.).

Uw selectie resulteerde in 25 resultaten

Af­beel­ding
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
23310.0125
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 75 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
23310.0126
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 150 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
23310.0127
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 80 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 306 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
23310.0130
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 202 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
23310.0132
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 411 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
23310.0134
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 848 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
23310.0140
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 336 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
23310.0141
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 673 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
23310.0142
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 1366 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Artikelnummer:
23310.0145
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 331 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Artikelnummer:
23310.0146
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 663 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Artikelnummer:
23310.0147
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 1330 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
23310.0160
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 765 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
23310.0161
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 1533 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
23310.0162
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 3096 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Artikelnummer:
23310.0165
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 763 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Artikelnummer:
23310.0166
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 1522 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Artikelnummer:
23310.0167
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 3056 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Artikelnummer:
23310.0170
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 1087 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M20
Artikelnummer:
23310.0171
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 100 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 2130 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M20
Artikelnummer:
23310.0172
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 200 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 4335 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Artikelnummer:
23310.0241
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 70 mm
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d2: M24
  • l2: 25 mm
  • SW: 65 mm
  • Gewicht: 1361 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M24
Artikelnummer:
23310.0242
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 70 mm
  • l1 ±0,01: 100 mm
  • d2: M24
  • l2: 25 mm
  • SW: 65 mm
  • Gewicht: 2721 g
show article view
Hoogtecilinders
Af­beel­ding:
2
d1 -0,1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Artikelnummer:
23310.0243
CAD
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 2
  • d1 -0,1: 90 mm
  • l1 ±0,02: 200 mm
  • d2: M24
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • SW: 65 mm
  • Gewicht: 8860 g
show article view
Hoogtecilinders

Materiaal

  • staal, gehard, gezwart, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23310. Hoogte­cilinders
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Opzetspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.