Productfilter
Uw selectie resulteerde in 21 resultaten
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
8 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Kogel diameter: 8,5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 20 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
8 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kogel diameter: 12 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
Aandraaimoment max.: 46 Nm
Gewicht: 44 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
15 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kogel diameter: 12 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 15 kN
Aandraaimoment max.: 82 Nm
Gewicht: 56 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Kogel diameter: 16 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 206 Nm
Gewicht: 128 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
Kogel diameter: 25 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 407 Nm
Gewicht: 273 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
Kogel diameter: 25 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 698 Nm
Gewicht: 466 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
165 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
Kogel diameter: 40 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
Aandraaimoment max.: 1355 Nm
Gewicht: 885 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
8 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Kogel diameter: 8,5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 20 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
8 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kogel diameter: 12 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
Aandraaimoment max.: 46 Nm
Gewicht: 44 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
15 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kogel diameter: 12 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 15 kN
Aandraaimoment max.: 82 Nm
Gewicht: 56 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Kogel diameter: 16 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 206 Nm
Gewicht: 128 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
Kogel diameter: 25 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 407 Nm
Gewicht: 273 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
Kogel diameter: 25 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 698 Nm
Gewicht: 466 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
165 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
Kogel diameter: 40 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
Aandraaimoment max.: 1355 Nm
Gewicht: 885 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
8 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Kogel diameter: 8,5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 20 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
8 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kogel diameter: 12 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
Aandraaimoment max.: 46 Nm
Gewicht: 44 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
15 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kogel diameter: 12 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 15 kN
Aandraaimoment max.: 82 Nm
Gewicht: 56 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Kogel diameter: 16 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 206 Nm
Gewicht: 128 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
Kogel diameter: 25 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 407 Nm
Gewicht: 278 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
Kogel diameter: 25 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 698 Nm
Gewicht: 466 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
165 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
Kogel diameter: 40 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
Aandraaimoment max.: 1355 Nm
Gewicht: 915 g
show article view
Materiaal
Veerelement
Kogel
kogellagerstaal, gehard, blank
RVS 1.3541, vernikkeld
Huls
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
RVS 1.4057, veredeld
Moer
staal, gezwart (ISO 4035)
Roestvast staal
Opmerkingen
Kogel tegen verdraaien geborgd.
Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Datasheet EH 22741. Pendelopzetstukken – instelbaar, reset functie
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."