Op­leg­pla­ten

EH 1047.900 - EH 1147.900

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
h [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
M8
b1 [mm]:
25 mm
b2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
1047.900
CAD
Documenten
Oplegplaten
  • Systeem: V40
  • h: 10 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: M8
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 12,5 mm
  • Gewicht: 74 g
show article view
Oplegplaten
Sys­teem:
V70
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
76 mm
Artikelnummer:
1147.900
CAD
Documenten
Oplegplaten
  • Systeem: V70
  • h: 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M12
  • b1: 40 mm
  • b2: 22 mm
  • l1: 76 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 20 mm
  • Gewicht: 237 g
show article view
Oplegplaten

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1047.900 - EH 1147.900 Oplegplaten
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."