Productfilter
Uw selectie resulteerde in 5 resultaten
Belastbaarheid max. [kN]:
0,5 kN
Meer details
b3 : 8,5 mm
l1 : 75 mm
l2 : 35 mm
l3 : 13 mm
l5 : 13 mm
l6 : 62 mm
l7 : 5 mm
b1 : 30 mm
b2 : 10 mm
d1 : M8
d2 : 13 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : 11,5 mm
Slag s: 3 mm
Belastbaarheid max.: 0,5 kN
e : 24400.0311
Gewicht: 342 g
show article view
Belastbaarheid max. [kN]:
2,5 kN
Meer details
b3 : 13 mm
l1 : 150 mm
l2 : 90 mm
l3 : 20 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Slag s: 6 mm
Belastbaarheid max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Gewicht: 1379 g
show article view
Belastbaarheid max. [kN]:
5 kN
Meer details
b3 : 17 mm
l1 : 170 mm
l2 : 100 mm
l3 : 25 mm
l5 : 27 mm
l6 : 108 mm
l7 : 11 mm
b1 : 60 mm
b2 : 20 mm
d1 : M16
d2 : 26 mm
h1 : 34 mm
h2 : 21,5 mm
Slag s: 11 mm
Belastbaarheid max.: 5 kN
e : 24400.0611
Gewicht: 2721 g
show article view
Belastbaarheid max. [kN]:
2,5 kN
Meer details
b3 : 13 mm
l1 : 300 mm
l2 : 100 mm
l3 : 30 mm
l4 : 160 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Slag s: 6 mm
Belastbaarheid max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Gewicht: 2448 g
show article view
Belastbaarheid max. [kN]:
10 kN
Meer details
b3 : 25 mm
l1 : 387 mm
l2 : 110 mm
l3 : 30 mm
l4 : 200 mm
l5 : 30 mm
l6 : 89 mm
b1 : 85 mm
b2 : 40 mm
d1 : M20
d2 : 32 mm
h1 : 40 mm
h2 : 25 mm
r: 24 mm
Slag s: 11 mm
Belastbaarheid max.: 10 kN
e : 24420.0210
Gewicht: 7350 g
show article view
Materiaal
Greep
Spanplaat
staal, gehard, gezwart, geslepen
Werking
Spanproces:
Door het losdraaien van de hefboom wordt de steunbout met lichte veerkracht tegen het werkstuk aangedrukt.
Door het spannen van de hefbom wordt de steunbout, zonder dat deze verplaatst, geblokkeerd.
Na het uitnemen van het werkstuk wordt de hefboom los gedraaid; de steunbout wordt in de uitgangspositie gedrukt en middels de hefboom vastgezet.
Door het inschroeven van de draadeinden resp. oplegpennen in het binnenschroefdraad van de spanner kan de steunhoogte aangepast worden.
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."