EH 23340.
Met de centreerspandoorn kunnen producten ook blind geboord worden.
Voor het centreren en spannen van werkstukken met een opnameboring.
The centering clamping mandrels have the following characteristics:
Uw selectie resulteerde in 1 resultaten
Meer details
Huls
Spanschroef
De centrerende klemdoorn kan worden bewerkt tot de vereiste zitdiameter (bijvoorbeeld door draaien / frezen). Opgemerkt moet worden dat voor het bewerken van de centreer-spandoorn deze ca. 0,1 mm over de spandiameter. Om de doorn te bewerken, wordt een borgring meegeleverd.
The internal hexagon, which is attached to the side, allows the outer diameter to be expanded.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."