Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, korte uitvoering

EH 22720.

Kogeldrukschroeven, korte uitvoering, zijn bijzonder geschikt voor cilindrische schachten DIN 1835 E in combinatie met bijvoorbeeld Whistle Notch of Weldon gereedschapopnames.

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Ver­sie
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, voor cilindrische schachten DIN 1835 E
d1 [mm]:
M14
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0641
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, voor cilindrische schachten DIN 1835 E
  • d1: M14
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 30 kN
  • Gewicht: 12 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, voor cilindrische schachten DIN 1835 E
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0660
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, voor cilindrische schachten DIN 1835 E
  • d1: M16
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 30 kN
  • Gewicht: 15 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, voor cilindrische schachten DIN 1835 E
d1 [mm]:
M18 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0682
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, voor cilindrische schachten DIN 1835 E
  • d1: M18 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 60 kN
  • Gewicht: 25 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, voor cilindrische schachten DIN 1835 E
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0692
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, voor cilindrische schachten DIN 1835 E
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 60 kN
  • Gewicht: 32 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, voor cilindrische schachten DIN 1835 E
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0693
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, voor cilindrische schachten DIN 1835 E
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 60 kN
  • Gewicht: 42 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, voor cilindrische schachten DIN 1835 E
d1 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22720.0730
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, voor cilindrische schachten DIN 1835 E
  • d1: M24 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
  • Gewicht: 59 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22720. Kogeldrukbouten – zonder kop, korte uitvoering
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."