Span­ijzers met zachte voorkant, vergelijkbaar met DIN 6314

EH 23190.

Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6314 met zacht oppervlak wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

De beschermplaat beschermt het werkstuk tegen beschadigingen. Met de combinatie moer DIN 6330 B (EH 23070.)/holle onderlegring DIN 6319 G (EH 23050.) aan de spanbout en het drukstuk DIN 6311 (EH 22560. afneembaar) aan de stelschroef, worden afwijkingen gecompenseerd. Het spanijzer is aan beide zijden te gebruiken (zacht of hard spanvlak).

Uw selectie resulteerde in 24 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
No­mi­na­le maat b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
zonder toebehoren
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0010
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zonder toebehoren – Afbeelding 1
  • Nominale maat b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 111 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zonder toebehoren
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0020
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zonder toebehoren – Afbeelding 1
  • Nominale maat b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 221 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zonder toebehoren
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0030
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zonder toebehoren – Afbeelding 1
  • Nominale maat b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 478 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zonder toebehoren
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0040
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zonder toebehoren – Afbeelding 1
  • Nominale maat b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 949 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
alleen met stelschroef
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0011
CAD
Documenten
Spanijzers
  • alleen met stelschroef – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 150 g
  • Spanhoogte h2 min.: 8 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 23 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
alleen met stelschroef
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0012
CAD
Documenten
Spanijzers
  • alleen met stelschroef – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 160 g
  • Spanhoogte h2 min.: 8 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 43 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
alleen met stelschroef
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0021
CAD
Documenten
Spanijzers
  • alleen met stelschroef – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 295 g
  • Spanhoogte h2 min.: 10 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 38 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
alleen met stelschroef
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0022
CAD
Documenten
Spanijzers
  • alleen met stelschroef – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 310 g
  • Spanhoogte h2 min.: 10 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 58 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
alleen met stelschroef
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0031
CAD
Documenten
Spanijzers
  • alleen met stelschroef – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 590 g
  • Spanhoogte h2 min.: 10 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 31 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
alleen met stelschroef
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0032
CAD
Documenten
Spanijzers
  • alleen met stelschroef – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 620 g
  • Spanhoogte h2 min.: 10 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 71 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
alleen met stelschroef
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0041
CAD
Documenten
Spanijzers
  • alleen met stelschroef – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 1150 g
  • Spanhoogte h2 min.: 12 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 42 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
alleen met stelschroef
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0042
CAD
Documenten
Spanijzers
  • alleen met stelschroef – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 1220 g
  • Spanhoogte h2 min.: 12 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 87 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
met een stelschroef en een spanbout
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23190.0015
CAD
Documenten
Spanijzers
  • met een stelschroef en een spanbout – Afbeelding 3
  • Nominale maat b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Spanhoogte h2 min.: 8 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 16 mm
  • Nominale gleufmaat: 8 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
met een stelschroef en een spanbout
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23190.0016
CAD
Documenten
Spanijzers
  • met een stelschroef en een spanbout – Afbeelding 3
  • Nominale maat b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 220 g
  • Spanhoogte h2 min.: 8 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 43 mm
  • Nominale gleufmaat: 8 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
met een stelschroef en een spanbout
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
65 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
23190.0025
CAD
Documenten
Spanijzers
  • met een stelschroef en een spanbout – Afbeelding 3
  • Nominale maat b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 65 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 385 g
  • Spanhoogte h2 min.: 10 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 22 mm
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
met een stelschroef en een spanbout
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
23190.0026
CAD
Documenten
Spanijzers
  • met een stelschroef en een spanbout – Afbeelding 3
  • Nominale maat b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 420 g
  • Spanhoogte h2 min.: 10 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 58 mm
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
met een stelschroef en een spanbout
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
23190.0035
CAD
Documenten
Spanijzers
  • met een stelschroef en een spanbout – Afbeelding 3
  • Nominale maat b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 740 g
  • Spanhoogte h2 min.: 10 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 28 mm
  • Nominale gleufmaat: 12 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
met een stelschroef en een spanbout
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
23190.0036
CAD
Documenten
Spanijzers
  • met een stelschroef en een spanbout – Afbeelding 3
  • Nominale maat b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 805 g
  • Spanhoogte h2 min.: 10 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 71 mm
  • Nominale gleufmaat: 12 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
met een stelschroef en een spanbout
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
23190.0037
CAD
Documenten
Spanijzers
  • met een stelschroef en een spanbout – Afbeelding 3
  • Nominale maat b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 755 g
  • Spanhoogte h2 min.: 10 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 26 mm
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
met een stelschroef en een spanbout
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
23190.0038
CAD
Documenten
Spanijzers
  • met een stelschroef en een spanbout – Afbeelding 3
  • Nominale maat b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 820 g
  • Spanhoogte h2 min.: 10 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 71 mm
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
met een stelschroef en een spanbout
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23190.0045
CAD
Documenten
Spanijzers
  • met een stelschroef en een spanbout – Afbeelding 3
  • Nominale maat b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 1470 g
  • Spanhoogte h2 min.: 12 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 31 mm
  • Nominale gleufmaat: 16 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
met een stelschroef en een spanbout
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23190.0046
CAD
Documenten
Spanijzers
  • met een stelschroef en een spanbout – Afbeelding 3
  • Nominale maat b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 1630 g
  • Spanhoogte h2 min.: 12 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 87 mm
  • Nominale gleufmaat: 16 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
met een stelschroef en een spanbout
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
23190.0047
CAD
Documenten
Spanijzers
  • met een stelschroef en een spanbout – Afbeelding 3
  • Nominale maat b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 1490 g
  • Spanhoogte h2 min.: 12 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 32 mm
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
met een stelschroef en een spanbout
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
23190.0048
CAD
Documenten
Spanijzers
  • met een stelschroef en een spanbout – Afbeelding 3
  • Nominale maat b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 1650 g
  • Spanhoogte h2 min.: 12 mm
  • Spanhoogte h2 max.: 87 mm
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
show article view
Spanijzers

Materiaal

Beschermplaat

  • messing opgesoldeerd

Klem

  • temperstaal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23190. Spanijzers – met zachte voorkant, vergelijkbaar met DIN 6314
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.