Op­leg­pla­ten

EH 1547.900 - EH 1647.900

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
l1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
d [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
l1 [mm]:
76 mm
b2 [mm]:
40 mm
b3 [mm]:
13 mm
d [mm]:
M12
Artikelnummer:
1547.900
CAD
Documenten
Oplegplaten
  • Systeem: L12
  • l1: 76 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 26 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • d: M12
  • Gewicht: 213 g
show article view
Oplegplaten
Sys­teem:
L16
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
60 mm
b3 [mm]:
17 mm
d [mm]:
M16
Artikelnummer:
1647.900
CAD
Documenten
Oplegplaten
  • Systeem: L16
  • l1: 100 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 21 mm
  • l4: 33 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 17 mm
  • s: 20 mm
  • d: M16
  • Gewicht: 567 g
show article view
Oplegplaten

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1547.900 - EH 1647.900 Oplegplaten
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."