Schar­nie­ren

EH 25165.

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

Uw selectie resulteerde in 20 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
b1 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
without bores
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
25165.0015
Documenten
Scharnieren
  • without bores – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Klemkracht F1: ~ 700 N
  • Klemkracht F2: ~ 500 N
  • Klemkracht F3: ~ 500 N
  • Gewicht: 15 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
without bores
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
25165.0025
Documenten
Scharnieren
  • without bores – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2000 N
  • Klemkracht F2: ~ 1000 N
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 34 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
without bores
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
25165.0040
Documenten
Scharnieren
  • without bores – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2500 N
  • Klemkracht F2: ~ 2000 N
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 62 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
without bores
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25165.0060
Documenten
Scharnieren
  • without bores – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2800 N
  • Klemkracht F2: ~ 2500 N
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 83 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
with bores
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
25165.0115
Documenten
Scharnieren
  • with bores – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Klemkracht F1: ~ 700 N
  • Klemkracht F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Klemkracht F3: ~ 500 N
  • Gewicht: 15 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
with bores
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
25165.0125
Documenten
Scharnieren
  • with bores – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2000 N
  • Klemkracht F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 33 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
with bores
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
25165.0140
Documenten
Scharnieren
  • with bores – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2500 N
  • Klemkracht F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 61 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
with bores
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25165.0160
Documenten
Scharnieren
  • with bores – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2800 N
  • Klemkracht F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 80 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
with bores
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
25165.1015
Documenten
Scharnieren
  • with bores – Afbeelding 2, Staal
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Klemkracht F1: ~ 700 N
  • Klemkracht F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Klemkracht F3: ~ 500 N
  • Gewicht: 15 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
with bores
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
25165.1025
Documenten
Scharnieren
  • with bores – Afbeelding 2, Staal
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2000 N
  • Klemkracht F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 33 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
with bores
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
25165.1040
Documenten
Scharnieren
  • with bores – Afbeelding 2, Staal
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2500 N
  • Klemkracht F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 61 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
with bores
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25165.1060
Documenten
Scharnieren
  • with bores – Afbeelding 2, Staal
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2800 N
  • Klemkracht F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 80 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
with bores for countersunk screws
Af­beel­ding:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
25165.0215
Documenten
Scharnieren
  • with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Klemkracht F1: ~ 700 N
  • Klemkracht F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Klemkracht F3: ~ 500 N
  • Gewicht: 15 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
with bores for countersunk screws
Af­beel­ding:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
25165.0225
Documenten
Scharnieren
  • with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 5 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2000 N
  • Klemkracht F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 33 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
with bores for countersunk screws
Af­beel­ding:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
25165.0240
Documenten
Scharnieren
  • with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2500 N
  • Klemkracht F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 61 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
with bores for countersunk screws
Af­beel­ding:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25165.0260
Documenten
Scharnieren
  • with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2800 N
  • Klemkracht F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 80 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
with bores for countersunk screws
Af­beel­ding:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
25165.2015
Documenten
Scharnieren
  • with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Staal
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Klemkracht F1: ~ 700 N
  • Klemkracht F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Klemkracht F3: ~ 500 N
  • Gewicht: 15 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
with bores for countersunk screws
Af­beel­ding:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
25165.2025
Documenten
Scharnieren
  • with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Staal
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2000 N
  • Klemkracht F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 33 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
with bores for countersunk screws
Af­beel­ding:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
25165.2040
Documenten
Scharnieren
  • with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Staal
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2500 N
  • Klemkracht F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 61 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
with bores for countersunk screws
Af­beel­ding:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25165.2060
Documenten
Scharnieren
  • with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Staal
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Klemkracht F1: ~ 2800 N
  • Klemkracht F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 80 g
show article view
Scharnieren

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4301
  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

As

  • RVS 1.4301
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25165. Scharnieren
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."