Studs DIN 6379 voor T- moeren

EH 23040.

De draadeinden met T-moeren DIN 508 (EH 23010./23020.), moeren DIN 6330 (EH 23070.) en de schijven DIN 6340 (EH 23060.) maken de opspanbouten compleet.

Deze draadeinden kenmerken zich door de gerolde draad.

Uw selectie resulteerde in 59 resultaten

Ver­sie
d [mm]
l [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
23040.0061 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M6
  • l: 32 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23040.0062
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 30 mm
  • Gewicht: 8,4 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
23040.0064 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 40 mm
  • Gewicht: 11 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
23040.0063
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 50 mm
  • Gewicht: 13 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23040.0081
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M8
  • l: 40 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 20 mm
  • Gewicht: 12 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
23040.0082
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 40 mm
  • Gewicht: 19 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
23040.0083
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 63 mm
  • Gewicht: 31 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Artikelnummer:
23040.0084 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 49 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23040.0101
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M10
  • l: 50 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • Gewicht: 24 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
23040.0102
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 50 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
23040.0106 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Gewicht: 50 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Artikelnummer:
23040.0103
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Gewicht: 61 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Artikelnummer:
23040.0105 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 78 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Artikelnummer:
23040.0104
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 13 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Gewicht: 98 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23040.0121
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • Gewicht: 35 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
23040.0122 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 32 mm
  • Gewicht: 44 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
23040.0123
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • Gewicht: 56 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
23040.0124 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • Gewicht: 70 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Artikelnummer:
23040.0125
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • Gewicht: 88 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Artikelnummer:
23040.0127 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 112 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Artikelnummer:
23040.0126
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 15 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Gewicht: 141 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
23040.0141 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 8.8
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
23040.0142 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 8.8
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 63 mm
  • Gewicht: 96 g
show article view
Studs
Ver­sie:
Kwaliteit 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
Artikelnummer:
23040.0143 1)
CAD
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 8.8
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 154 g
show article view
Studs

Materiaal

  • temperstaal

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Draadeinden voor T-moeren met verlengde maat b1 zijn ook beschikbaar.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23040. Studs – DIN 6379 voor T- moeren
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."