Systemen voor het detecteren van de positie van een werkstuk op een apparaat of onderdeel in de eindpositie. De sensoren worden gebruikt voor positiecontrole tijdens procesbewaking. De procesgegevens kunnen draadloos worden overgedragen.
Positiecontrole of positiebewaking op een apparaat voor voorbewerkte werkstukken of van componenten in de eindpositie door middel van perslucht.
Het systeem wordt aangestuurd door middel van persluchttegendruk en wordt digitaal weergegeven op de bewakingseenheid (tegendruksensor). Optioneel kan de bewakingseenheid worden aangesloten op de besturing van de machine.
Positioneringssensoren worden gebruikt voor het ophalen. Het uitgebreide productassortiment ondersteuningen voor werkstukopspansystemen omvat diverse uitvoeringen uit voorraad:
Digitale werkstukbewaking - optioneel ook draadloos. Het intelligente netwerksysteem voor positiebewaking in het kader van procesbewaking in de toekomstgerichte Industry 4.0 standaard.
De ophaaleenheid wordt gebruikt om de positie van een werkstuk te controleren. In combinatie met andere steunelementen kan de unit snel en eenvoudig in een opspanning worden gemonteerd of gedemonteerd. Een compacte sensor controleert of een werkstuk of een component op bepaalde posities in een werkstukopspansysteem contact maakt.
Het systeem kan worden uitgebreid om meerdere posities op te halen. De informatie wordt geleverd via een elektrisch signaal. Het signaal kan zowel via een kabel als radioverbinding worden verzonden. Voor de signaaloverdracht via radioverbinding is een extra zender- en ontvangsteenheid met antenne nodig.
De ophaaleenheid wordt gebruikt in combinatie met een steunelement dat in de unit is ingebouwd. Uit het assortiment standaard onderdelen van Halder zijn de pennen (EH 22690.) geschikt.
De positie wordt bewaakt door een sensor en een elektrisch signaal wordt doorgegeven aan de besturing
Het uitgebreide productassortiment omvat alle benodigde componenten voor sensorgebaseerde klemtechniek uit voorraad:
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws