Rub­be­ren me­taal stop­per getailleerd

EH 25151.

Elastische motorsteunen voor motoren, compressoren, pompen etc.

Door de getailleerde vorm van deze buffers worden de zijdelingse krachten beter gedempt dan bij cilindrische rubber-metaal buffers. 

Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag. 

Uw selectie resulteerde in 29 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25151.0009
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: 44 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 166 N
  • Veerweg: 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 6 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikelnummer:
25151.0022
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Veerconstante R: 77 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 289 N
  • Veerweg: 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikelnummer:
25151.0023
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Veerconstante R: 52 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 261 N
  • Veerweg: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikelnummer:
25151.0028
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Veerconstante R: 153 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 767 N
  • Veerweg: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 22 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikelnummer:
25151.0031
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Veerconstante R: 202 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1010 N
  • Veerweg: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 31 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikelnummer:
25151.0041
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Veerconstante R: 462 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2890 N
  • Veerweg: 6,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 64 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikelnummer:
25151.0042
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Veerconstante R: 236 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1798 N
  • Veerweg: 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 80 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Artikelnummer:
25151.0053
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Veerconstante R: 200 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1499 N
  • Veerweg: 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 109 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Artikelnummer:
25151.0076
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Veerconstante R: 330 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3298 N
  • Veerweg: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 310 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25151.0106
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: 35 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 88 N
  • Veerweg: 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 3 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25151.0109
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: 38 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 142 N
  • Veerweg: 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 8 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikelnummer:
25151.0122
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Veerconstante R: 96 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 360 N
  • Veerweg: 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 17 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikelnummer:
25151.0123
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Veerconstante R: 61 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 305 N
  • Veerweg: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikelnummer:
25151.0128
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Veerconstante R: 224 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1119 N
  • Veerweg: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 24 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikelnummer:
25151.0131
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Veerconstante R: 173 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 863 N
  • Veerweg: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 44 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikelnummer:
25151.0141
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Veerconstante R: 510 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3188 N
  • Veerweg: 6,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikelnummer:
25151.0142
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Veerconstante R: 157 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1178 N
  • Veerweg: 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 85 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Artikelnummer:
25151.0153
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Veerconstante R: 263 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1975 N
  • Veerweg: 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 112 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Artikelnummer:
25151.0176
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Veerconstante R: 392 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3922 N
  • Veerweg: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 340 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0206
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Veerconstante R: 35 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 69 N
  • Veerweg: 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0209
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: 43 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 163 N
  • Veerweg: 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0222
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: 73 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 273 N
  • Veerweg: 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0223
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: 46 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 231 N
  • Veerweg: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0228
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: 180 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 902 N
  • Veerweg: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 27 g
show article view
Rubberen metaal stopper

Materiaal

Steunring

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Schroefdraadbus

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Huls

  • Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart

Schroef

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Opmerkingen

Onderd drukbelasting overschrijd afmeting d3 de diameter d1 niet.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25151. Rubberen metaal stopper – getailleerd
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."