Ko­gel­druk­bou­ten met kop, volle kogel

EH 22710.

Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn. 

Uw selectie resulteerde in 36 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 20,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22710.0062
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M6
  • l1: ~ 20,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 6,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22710.0064
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 7,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 40,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22710.0066
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M6
  • l1: ~ 40,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 9,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22710.0082
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Gewicht: 13 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 36,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22710.0084
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M8
  • l1: ~ 36,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Gewicht: 17 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22710.0086
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Gewicht: 23 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22710.0102
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Gewicht: 24 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22710.0104
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Gewicht: 32 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 61,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22710.0106
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: ~ 61,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Gewicht: 44 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 32 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22710.0122
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: ~ 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 39 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22710.0124
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: ~ 52 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 52 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22710.0126
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: ~ 82 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 80 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 43,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22710.0162
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M16
  • l1: ~ 43,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 94 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22710.0164
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 122 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22710.0166
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M16
  • l1: ~ 83,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 154 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 54,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22710.0202
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M20
  • l1: ~ 54,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Gewicht: 186 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 84,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22710.0204
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M20
  • l1: ~ 84,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Gewicht: 255 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 104,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22710.0206
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M20
  • l1: ~ 104,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Gewicht: 306 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 64,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
120 kN
Artikelnummer:
22710.0242
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M24
  • l1: ~ 64,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
  • Gewicht: 327 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 94,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
120 kN
Artikelnummer:
22710.0244
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M24
  • l1: ~ 94,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
  • Gewicht: 428 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 124,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
120 kN
Artikelnummer:
22710.0246
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M24
  • l1: ~ 124,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
  • Gewicht: 532 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 20,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22710.0752
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: ~ 20,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 6,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22710.0754
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 7,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 40,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22710.0756
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: ~ 40,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 9,9 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22710. Kogeldrukbouten – met kop, volle kogel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."