Productfilter
Uw selectie resulteerde in 6 resultaten
Excenter slag s [mm]:
3,87 mm
Meer details
Staal
b1 : 13 mm
d H11 f8: 8 mm
l: ~ 114 mm
r1 : 17,2 mm
r2 : 21,07 mm
b2 : 9 mm
h1 : 19,54 mm
h2 : 14 mm
h3 : ~ 12 mm
Excenter slag s: 3,87 mm
Totaal slag r2 -h3 : 9,07 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 60 °C
Gewicht: 92 g
show article view
Excenter slag s [mm]:
4,85 mm
Meer details
Staal
b1 : 17 mm
d H11 f8: 10 mm
l: ~ 138 mm
r1 : 21,6 mm
r2 : 26,45 mm
b2 : 12 mm
h1 : 24,54 mm
h2 : 17 mm
h3 : ~ 15 mm
Excenter slag s: 4,85 mm
Totaal slag r2 -h3 : 11,45 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 60 °C
Gewicht: 179 g
show article view
Excenter slag s [mm]:
6,29 mm
Meer details
Staal
b1 : 20 mm
d H11 f8: 12 mm
l: ~ 157 mm
r1 : 28 mm
r2 : 34,29 mm
b2 : 14 mm
h1 : 31,81 mm
h2 : 21 mm
h3 : ~ 18 mm
Excenter slag s: 6,29 mm
Totaal slag r2 -h3 : 16,29 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 60 °C
Gewicht: 286 g
show article view
Excenter slag s [mm]:
3,87 mm
Meer details
Roestvast staal
b1 : 13 mm
d H11 f8: 8 mm
l: ~ 114 mm
r1 : 17,2 mm
r2 : 21,07 mm
b2 : 9 mm
h1 : 19,54 mm
h2 : 14 mm
h3 : ~ 12 mm
Excenter slag s: 3,87 mm
Totaal slag r2 -h3 : 9,07 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 60 °C
Gewicht: 94 g
show article view
Excenter slag s [mm]:
4,85 mm
Meer details
Roestvast staal
b1 : 17 mm
d H11 f8: 10 mm
l: ~ 138 mm
r1 : 21,6 mm
r2 : 26,45 mm
b2 : 12 mm
h1 : 24,54 mm
h2 : 17 mm
h3 : ~ 15 mm
Excenter slag s: 4,85 mm
Totaal slag r2 -h3 : 11,45 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 60 °C
Gewicht: 179 g
show article view
Excenter slag s [mm]:
6,29 mm
Meer details
Roestvast staal
b1 : 20 mm
d H11 f8: 12 mm
l: ~ 157 mm
r1 : 28 mm
r2 : 34,29 mm
b2 : 14 mm
h1 : 31,81 mm
h2 : 21 mm
h3 : ~ 18 mm
Excenter slag s: 6,29 mm
Totaal slag r2 -h3 : 16,29 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 60 °C
Gewicht: 290 g
show article view
Materiaal
Fulcrum Pin
Excenterdeel
staal 52-3, gezwart
RVS 1.4301
Veiligheidsring
Kunststof kap
Datasheet EH 23390. Excenterhefbomen – met as
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."