Ex­cen­ter­snel­span­ner met draadeind

EH 23390.

Voor het snel en rotatievrij spannen en lossen van onderdelen.

Bij de uitvoering "instelbaar" (afb. 2) kan de hendelinstelling worden aangepast.

Uw selectie resulteerde in 84 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. op­span­ning [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23390.0030
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 62 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23390.0031
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23390.0032
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23390.0033
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
23390.0034
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23390.0035
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23390.0036
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 67 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23390.0009
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23390.0010
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23390.0011
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23390.0012
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
23390.0013
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 66 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23390.0014
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 68 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23390.0016
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23390.0019
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 128 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23390.0020
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 129 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23390.0021
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 132 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
23390.0022
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 134 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23390.0023
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 136 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23390.0025
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 138 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
23390.0027
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 142 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23390.0130
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 68 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23390.0131
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23390.0132
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
show article view
Excentersnelspanner

Materiaal

Steunring

  • thermoplast (PA), glasvezelversterkt
  • thermoplast (POM), glasvezelversterkt

Hefboom

  • Zinkspuitgietwerk, geplastificeerd, zwart, vergelijkbaar met RAL9005

Binnendelen

  • staal, galvanisch verzinkt.
  • RVS 1.4305

Schroef

  • staal, galvanisch verzinkt
  • RVS 1.4305

Stelmoer

  • staal, galvanisch verzinkt.
  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23390. Excentersnelspanner – met draadeind
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.