Op­haal­een­he­den met sensor

EH 22810.

Voor het pollen van een werkstuk op een zitelement.

De polling-eenheid is altijd als een enkel systeem in een zitelement ingebouwd. Door middel van een eenvoudige plug-in-verbinding zendt deze uit of een onderdeel zich op een specifieke positie bevindt, als een elektrisch signaal.

De polling-eenheid kan worden gebruikt in combinatie met verschillende zitelementen. De EH 22690-pinnen uit de standaardonderdelen van Halder zijn bijvoorbeeld geschikt.

Gegevens worden overgedragen via een kabelverbinding. Optioneel kan het polling-signaal via de radio worden overgedragen.

De ondervragingseenheid voldoet aan de vereisten van beschermingsklasse IP6K7 (zeer temperatuurbestendig en robuust).

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
h2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
ophaaleenheid met bus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min. [mm]:
30,5 mm
h1 max. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
22810.0008
CAD
Documenten
Ophaaleenheden
  • ophaaleenheid met bus – Afbeelding 1
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min.: 30,5 mm
  • h1 max.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 20 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 1,5 mm
  • SW SW3: 1,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 85 °C
  • Gewicht: 180 g
show article view
Ophaaleenheden
Ver­sie:
ophaaleenheid met bus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min. [mm]:
41,5 mm
h1 max. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22810.0012
CAD
Documenten
Ophaaleenheden
  • ophaaleenheid met bus – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min.: 41,5 mm
  • h1 max.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • SW SW3: 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 85 °C
  • Gewicht: 344 g
show article view
Ophaaleenheden
Ver­sie:
ophaaleenheid met plug
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min. [mm]:
30,5 mm
h1 max. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
22810.1008
CAD
Documenten
Ophaaleenheden
  • ophaaleenheid met plug – Afbeelding 2
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min.: 30,5 mm
  • h1 max.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 20 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 1,5 mm
  • SW SW3: 1,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 85 °C
  • Gewicht: 180 g
show article view
Ophaaleenheden
Ver­sie:
ophaaleenheid met plug
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min. [mm]:
41,5 mm
h1 max. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22810.1012
CAD
Documenten
Ophaaleenheden
  • ophaaleenheid met plug – Afbeelding 2
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min.: 41,5 mm
  • h1 max.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • SW SW3: 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 85 °C
  • Gewicht: 408 g
show article view
Ophaaleenheden

Materiaal

Kabel

  • Siliconen

Sensor

  • kunststof, zwart

Stekker

  • Metaal

Huls

  • aluminium, blauw geanodiseerd
  • temperstaal, veredeld, gezwart

Opmerkingen

Nadere informatie op aanvraag. 

Erwin Halder KG is een geregistreerde fabrikant van elektrische apparatuur (WEEE-Reg. No. DE 47048902).

Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
sensor met bus en siliconenkabel
voor polling-eenheid
sensor met bus en siliconenkabel
Artikelnummer:
22810.9001
accessoires
  • sensor met bus en siliconenkabel
  • Gewicht: 99 g
Product:
sensor met stekker en siliconenkabel
voor polling-eenheid
sensor met stekker en siliconenkabel
Artikelnummer:
22810.9002
accessoires
  • sensor met stekker en siliconenkabel
  • Gewicht: 96 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
FAQ - Ophaaleenheden
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Datasheet EH 22810. Ophaaleenheden – met sensor
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Ophaaleenheden
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Hoe wordt de positie van een onderdeel bewaakt door de opvangeenheid?

De ophaalsensor bevat een knop die wordt bediend door een bovenliggend onderdeel.

Waar bevindt de op ophaalsensor zich?

De ophaalsensor bevindt zich aan de buitenkant van de opvangeenheid. Het verstelbare lichaam maakt het mogelijk om de hoogte in te stellen.

Welke temperatuur bereiken zijn toegestaan?

De sensorkabel is ontworpen om kortstondig temperaturen tot 180ºC te weerstaan en is zo beschermd tegen bijvoorbeeld spanen. De knop is bestand tegen temperaturen tot 120ºC en is bovendien beschermd tegen spanen door de ondersteuning van het werkstuk.

Hoe wordt de opvangeenheid beschermd tegen stof en vuil?

Sensor (knop): IP6K7, draadloze zender: IP67, draadloze ontvanger: IP20

Welke zitelementen kunnen worden gebruikt met de opvangeenheid.

Zitelementen met de volgende EH-artikelnummers kunnen worden gebruikt: Maat M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 en 22691.0122 / .0021 / .0222. Maat M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 en 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

Hoe positioneer ik de opvangeenheid in de machineruimte?

De opvangeenheid kan in een M8 of M12 schroefdraad worden geschroefd. Hiervoor is de Halder-basisplaat met sleufpennen van het V40 of V70 systeem geschikt.

Hoe wordt de elektrische stroomvoorziening verzorgd?

In de draadloze zender is een AA batterij (3.6V) geïntegreerd. Afhankelijk van het gebruik gaat deze tussen de 300 en 1400 dagen mee. De draadloze ontvanger heeft een voedingsinterface: nominale bedrijfsstroom/spanning le/Ue max. 0.1A / 24VDC -15%...+10%.

Hoe wordt het ophaalsignaal draadloos verzonden?

Het elektrische signaal wordt door middel van een radiozender in een radiosignaal omgezet en door de antenne van de radio-ontvanger weer in een elektrisch signaal omgezet. Zo kan het signaal worden verzonden zonder dat er een kabel uit de machinekamer hoeft te worden geleid.

Wat voor signalen worden bij de radio-ontvanger overgedragen?

Input: radiosignaal via de antenne (frequentie 868.3MHz). Output: elektrisch signaal: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC

Wat is het bereik van het radiosignaal?

Het signaal heeft een bereik van ca. 40m in gesloten ruimtes. In machinekamers is het bereik ook afhankelijk van het type wandbekleding.