Kogelinsteekstiften volgens luchtvaartnormen (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) zijn zelfborgende, enkelwerkende pinnen. De kogels worden zonder gereedschap ontgrendeld doormiddel van een drukknop. Vaak worden de kogelinsteekstiften ook wel insteekstiften, veiligheidspinnen of borgpennen genoemd.
Ze kunnen worden gebruikt als bevestiging, vergrendeling, verbinding, afstelling of voor een snelle verandering van posities. Kogelinsteekstiften worden gebruikt in Ground Support (GSE) of in Maintenance, Repair and Overhaul (MRO). Kogelinsteekstiften worden bijvoorbeeld gebruikt als verstellingspen of stuurbypasspen voor pushback.
Kogelinsteekstiften zijn extreem afschuifvast, corrosiebestendig en dus optimaal beschermd tegen slijtage.
Alle kogelinsteekstiften zijn getest volgens NAS 1332.
Het uitgebreide assortiment (Ø 3/16" tot 3/4") omvat verschillende uitvoeringen uit voorraad:
Knopgreep volgens MS17984 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
T-greep volgens MS17985 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
L-greep volgens MS17986 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
Ring greep volgens MS17987 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
Andere diameters en lengtes, die niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen op verzoek van de klant op korte termijn worden geproduceerd.
Van alle kogelinsteekstiften zijn er CAD bestanden in verschillende formaten beschikbaar om te downloaden.