Productfilter
Uw selectie resulteerde in 84 resultaten
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 21 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Aandraaimoment max.: 32 Nm
Gewicht: 28 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Aandraaimoment max.: 32 Nm
Gewicht: 40 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 40 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 55 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment max.: 140 Nm
Gewicht: 110 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment max.: 140 Nm
Gewicht: 140 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Aandraaimoment max.: 290 Nm
Gewicht: 214 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,01: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Aandraaimoment max.: 290 Nm
Gewicht: 257 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Aandraaimoment max.: 498 Nm
Gewicht: 300 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,01: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Aandraaimoment max.: 498 Nm
Gewicht: 356 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,01: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Aandraaimoment max.: 498 Nm
Gewicht: 412 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 20 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Aandraaimoment max.: 32 Nm
Gewicht: 27 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Aandraaimoment max.: 32 Nm
Gewicht: 40 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 37 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 53 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment max.: 140 Nm
Gewicht: 105 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment max.: 140 Nm
Gewicht: 135 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Aandraaimoment max.: 290 Nm
Gewicht: 206 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Aandraaimoment max.: 290 Nm
Gewicht: 249 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Aandraaimoment max.: 498 Nm
Gewicht: 285 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Aandraaimoment max.: 498 Nm
Gewicht: 342 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Aandraaimoment max.: 498 Nm
Gewicht: 398 g
show article view
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."