EH 22111.
Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Deze arreteerbouten kunnen worden vergrendeld of ontgrendeld door op de knop te drukken. These index plungers can be locked or unlocked by pressing the button. Deze druk-slot functie is gebaseerd op het ingebouwde mechanisme volgens het bekende "biros principe". Deze constructie en werking maken de arreteerbouten geschikt voor beperkte inbouwsituaties. Door de arreteerbout in vergrendelde toestand te verzinken, kan deze bovendien worden beschermd tegen eventuele onjuiste bediening.
Uw selectie resulteerde in 2 resultaten
Meer details
Huls
Arreteerpen
Knop
Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Door op de knop te drukken word de borgpen automatisch uitgeschoven en vastgezet. Door nogmaals op de knop te drukken wordt de borgpen ontgrendeld en met veerkracht automitisch ingetrokken.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers