Productfilter
Uw selectie resulteerde in 20 resultaten
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d1 h9: 4 mm
l2 : 5 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 4 N
Veerkracht1) F2 : ~ 12 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 23 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d1 h9: 4 mm
l2 : 10 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 5 mm
s: 5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 4 N
Veerkracht1) F2 : ~ 12 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 23 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d1 h9: 5 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 16 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 39 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d1 h9: 5 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 16 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 40 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d1 h9: 6 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 16 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 39 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d1 h9: 6 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 16 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 41 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d1 h9: 8 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11 N
Veerkracht1) F2 : ~ 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 94 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d1 h9: 8 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11 N
Veerkracht1) F2 : ~ 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 98 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d1 h9: 10 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11 N
Veerkracht1) F2 : ~ 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 96 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d1 h9: 10 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11 N
Veerkracht1) F2 : ~ 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 90 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2
d1 h9: 4 mm
l2 : 5 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 4 N
Veerkracht1) F2 : ~ 12 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 22 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2
d1 h9: 4 mm
l2 : 10 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 5 mm
s: 5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 4 N
Veerkracht1) F2 : ~ 12 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 23 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2
d1 h9: 5 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 16 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 38 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2
d1 h9: 5 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 16 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 39 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2
d1 h9: 6 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 16 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 38 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2
d1 h9: 6 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 16 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 39 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2
d1 h9: 8 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11 N
Veerkracht1) F2 : ~ 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 93 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2
d1 h9: 8 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11 N
Veerkracht1) F2 : ~ 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 97 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2
d1 h9: 10 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11 N
Veerkracht1) F2 : ~ 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 95 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2
d1 h9: 10 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11 N
Veerkracht1) F2 : ~ 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 101 g
show article view
Materiaal
Flensdeel
Zamak gegoten, galvanisch verzinkt
Arreteerpen
Knop
thermoplast (PA 6), zwart, mat
Opmerkingen
Knop niet demonteerbaar.
Werking
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 30° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd.
Datasheet EH 22110. Arreteerbouten minimale inbouwmaten – met bevestigingsflens
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."