Moe­ren voor T-sleuf DIN 508 met borging tegen verschuiven

EH 23010.

Deze moeren voor T-sleuven (gleufmoeren) zijn vervaardigd volgens DIN 508. Het veerelement voorkomt verschuiven van de moer zowel in horizontale als verticale positie.

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

No­mi­na­le gleuf­maat [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Veer­kracht F1 ~ [N]
Veer­kracht F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 3,25 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 4,75 N
Artikelnummer:
23010.0811
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • s: 0,65 mm
  • Veerkracht F1: ~ 3,25 N
  • Veerkracht F2: ~ 4,75 N
  • Gewicht: 12 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Artikelnummer:
23010.0813
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • s: 0,8 mm
  • Veerkracht F1: ~ 4,7 N
  • Veerkracht F2: ~ 12,6 N
  • Gewicht: 20 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 14,2 N
Artikelnummer:
23010.0815
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • s: 0,9 mm
  • Veerkracht F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht F2: ~ 14,2 N
  • Gewicht: 34 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Artikelnummer:
23010.0819
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Veerkracht F1: ~ 7,8 N
  • Veerkracht F2: ~ 13,5 N
  • Gewicht: 68 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
Artikelnummer:
23010.0823
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • Veerkracht F1: ~ 5 N
  • Veerkracht F2: ~ 12,8 N
  • Gewicht: 147 g
show article view
Moeren voor T-sleuf

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard

T-moer

  • temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gezwart

Veer

  • Roestvast staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23010. Moeren voor T-sleuf – DIN 508 met borging tegen verschuiven
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."