Voor u als vloerenlegger is alles goed wat uw werk gemakkelijker maakt. Daarom ontwerpen we bij Halder kunststofhamers die aan de vereisten van verschillende ambachten voldoen - zoals onze SECURAL.
Professionele producten voor
Voor u als vloerenlegger is alles goed wat uw werk gemakkelijker maakt. Daarom ontwerpen we bij Halder kunststofhamers die aan de vereisten van verschillende ambachten voldoen - zoals onze SECURAL.
De SECURAL-kunststofhamer is een echte specialist voor hoeken en randen vanwege zijn rechthoekige, enigszins overstaande inzetstukken. De oudijzervulling in de hamerkop zorgt ondanks het lage totaalgewicht van 700 g voor volle, krachtige slagen zonder terugslag. Pijnlijke pezen en ellebogen behoren hierdoor tot het verleden. DE hamer voor het leggen van parket en laminaat en daarmee een onmisbare metgezel voor elke vloerenlegger!
Volledig aangepast – met zijn rechthoekige slaginzetstukken is de SECURAL ideaal voor het leggen van parket
Een stootblok voor het leven: met het superkunststof inzetstuk beschermt u parket en stootblok ondanks de hoge slagkracht.
De promotiebox Dreamteam Interior bestaande uit een SIMPLEX-hamer met de inzetstukcombinatie TPE-soft/superplastic en een SECURAL-hamer biedt u twee echte experts op het gebied van interieurinrichting.