Onze reeks bosbouw gereedschap sluit af met onze uitgebreide productportfolio voor handgereedschap. Wij bieden zowel professionals als particuliere gebruikers een one-stop bron van bosbouw gereedschap van topkwaliteit die het hakken van brandhout veilig en gemakkelijk maken.
Erkend met de "Forestry Equipment Award" in 2008, is de SIMPLEX-kloofbijl uitgegroeid tot een bestseller die breed verkrijgbaar is bij zowel detailhandelaren in de bosbouw als gerenommeerde gereedschapshandelaren. Het enorme succes van dit product motiveerde ons om ons assortiment universele bosbouwgereedschap systematisch uit te breiden op basis van onze al lang bestaande SIMPLEX-technologie en onze toewijding om producten te ontwikkelen die voldoen aan de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Op dit moment bestaat ons assortiment bosbouw hulpmiddelen uit deze producten: