Op­leg­lijs­ten

EH 1550.000 - EH 1650.000

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]
d [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
l1 [mm]:
120 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
20 mm
b2 [mm]:
13 mm
d [mm]:
M12
Artikelnummer:
1550.000
CAD
Documenten
Opleglijsten
  • Systeem: L12
  • l1: 120 mm
  • b1: 40 mm
  • h: 20 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 75 mm
  • b2: 13 mm
  • b3: 20 mm
  • h1: 7,5 mm
  • d: M12
  • Gewicht: 492 g
show article view
Opleglijsten
Sys­teem:
L16
l1 [mm]:
140 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
30 mm
b2 [mm]:
17 mm
d [mm]:
M16
Artikelnummer:
1650.000
CAD
Documenten
Opleglijsten
  • Systeem: L16
  • l1: 140 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 80 mm
  • b2: 17 mm
  • b3: 26 mm
  • h1: 13 mm
  • d: M16
  • Gewicht: 1435 g
show article view
Opleglijsten

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1550.000 - EH 1650.000 Opleglijsten
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."