Span­ijzers met verwisselbare zachte kaak

EH 23190.

Deze spanner (spanklauw) met verwisselbare zachte bek wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

De zachte bek van koper of kunststof beschermt het werkstuk tegen beschadiging.

Uw selectie resulteerde in 18 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
l5 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
vlakke klem zonder zachte kaak
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M6
l5 [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0050
CAD
Documenten
Spanijzers
  • vlakke klem zonder zachte kaak – Afbeelding 1
  • Nominale maat b1 +0,5: 5,5 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • d1: M6
  • d2: M2
  • e1: 8 mm
  • e2: 15,5 mm
  • h1: 8 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: 4 mm
  • s: 3 mm
  • Gewicht: 21 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
vlakke klem zonder zachte kaak
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
M6
l5 [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0051
CAD
Documenten
Spanijzers
  • vlakke klem zonder zachte kaak – Afbeelding 1
  • Nominale maat b1 +0,5: 7 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 16 mm
  • b3: 9 mm
  • d1: M6
  • d2: M2,5 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 22 mm
  • h1: 10 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • l4: 5 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 46 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
vlakke klem zonder zachte kaak
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
63 mm
b2 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
l5 [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0052
CAD
Documenten
Spanijzers
  • vlakke klem zonder zachte kaak – Afbeelding 1
  • Nominale maat b1 +0,5: 9 mm
  • l1: 63 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 11 mm
  • d1: M8
  • d2: M3
  • e1: 12 mm
  • e2: 29 mm
  • h1: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: 6 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 86 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
vlakke klem zonder zachte kaak
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
l5 [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0053
CAD
Documenten
Spanijzers
  • vlakke klem zonder zachte kaak – Afbeelding 1
  • Nominale maat b1 +0,5: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M10
  • d2: M4
  • e1: 15 mm
  • e2: 36 mm
  • h1: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6,5 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 6 mm
  • Gewicht: 183 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
vlakke klem zonder zachte kaak
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
M12
l5 [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0054
CAD
Documenten
Spanijzers
  • vlakke klem zonder zachte kaak – Afbeelding 1
  • Nominale maat b1 +0,5: 14 mm
  • l1: 100 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • d1: M12
  • d2: M5
  • e1: 18 mm
  • e2: 44 mm
  • h1: 20 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 8 mm
  • Gewicht: 366 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
vlakke klem zonder zachte kaak
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
l5 [mm]:
-
Artikelnummer:
23190.0055
CAD
Documenten
Spanijzers
  • vlakke klem zonder zachte kaak – Afbeelding 1
  • Nominale maat b1 +0,5: 18 mm
  • l1: 160 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: M8
  • e1: 30 mm
  • e2: 63 mm
  • h1: 30 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 16 mm
  • s: 12 mm
  • Gewicht: 1440 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zachte klem van messing
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
23190.0060
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zachte klem van messing – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1 +0,5: 5,5 mm
  • b4: 6 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 8 mm
  • d2: M2
  • l5: 12 mm
  • l6: 6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,9 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zachte klem van messing
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23190.0061
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zachte klem van messing – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1 +0,5: 7 mm
  • b4: 8 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 10 mm
  • d2: M2,5 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,8 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zachte klem van messing
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23190.0062
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zachte klem van messing – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1 +0,5: 9 mm
  • b4: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 12 mm
  • d2: M3
  • l5: 20 mm
  • l6: 11 mm
  • SW: 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zachte klem van messing
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23190.0063
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zachte klem van messing – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1 +0,5: 11 mm
  • b4: 13 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 16 mm
  • d2: M4
  • l5: 25 mm
  • l6: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zachte klem van messing
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
23190.0064
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zachte klem van messing – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1 +0,5: 14 mm
  • b4: 16 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 20 mm
  • d2: M5
  • l5: 32 mm
  • l6: 16 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 53 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zachte klem van messing
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23190.0065
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zachte klem van messing – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1 +0,5: 18 mm
  • b4: 28 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 30 mm
  • d2: M8
  • l5: 50 mm
  • l6: 30 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 187 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zachte klem van plastic
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
23190.0070
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zachte klem van plastic – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1 +0,5: 5,5 mm
  • b4: 6 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 8 mm
  • d2: M2
  • l5: 12 mm
  • l6: 6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: 0 °C
  • Gewicht: 2,2 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zachte klem van plastic
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23190.0071
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zachte klem van plastic – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1 +0,5: 7 mm
  • b4: 8 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 10 mm
  • d2: M2,5 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: 0 °C
  • Gewicht: 3,4 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zachte klem van plastic
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23190.0072
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zachte klem van plastic – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1 +0,5: 9 mm
  • b4: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 12 mm
  • d2: M3
  • l5: 20 mm
  • l6: 11 mm
  • SW: 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: 0 °C
  • Gewicht: 4 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zachte klem van plastic
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23190.0073
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zachte klem van plastic – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1 +0,5: 11 mm
  • b4: 13 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 16 mm
  • d2: M4
  • l5: 25 mm
  • l6: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: 0 °C
  • Gewicht: 7,7 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zachte klem van plastic
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
23190.0074
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zachte klem van plastic – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1 +0,5: 14 mm
  • b4: 16 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 20 mm
  • d2: M5
  • l5: 32 mm
  • l6: 16 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: 0 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Spanijzers
Ver­sie:
zachte klem van plastic
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 +0,5 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23190.0075
CAD
Documenten
Spanijzers
  • zachte klem van plastic – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1 +0,5: 18 mm
  • b4: 28 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 30 mm
  • d2: M8
  • l5: 50 mm
  • l6: 30 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: 0 °C
  • Gewicht: 49 g
show article view
Spanijzers

Materiaal

Klem

  • temperstaal, gezwart

Zachte bek

  • messing
  • kunststof 

Montage

De zachte bekken worden met twee schroeven gemonteerd of gedemonteerd. Deze zijn inbegrepen bij de levering.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23190. Spanijzers – met verwisselbare zachte kaak
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.