Aan­sla­gen

EH 1014.500 - EH 1114.500

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40
l1 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
1014.500
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Systeem: V40
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 8 mm
  • s: 22 mm
  • e: 25,4 mm
  • Gewicht: 56 g
show article view
Aanslagen
Sys­teem:
V70/L12
l1 [mm]:
44 mm
l2 [mm]:
34 mm
s [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
1114.500
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Systeem: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 12 mm
  • s: 36 mm
  • e: 40 mm
  • Gewicht: 283 g
show article view
Aanslagen

Materiaal

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1014.500 - EH 1114.500 Aanslagen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."