Klem­ha­ken wis­se­len met horizontale basis

EH 23330.

Dankzij de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de spanklemmen veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen.

De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik.

Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, glijbestendig, met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Ma­te­ri­aal
No­mi­na­le maat
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
Klem­kracht F1 [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
3
l1 min. [mm]:
125 mm
l1 max. [mm]:
159 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
1,6 kN
Artikelnummer:
23330.3003
CAD
Documenten
Klemhaken wisselen
  • Staal
  • Nominale maat: 3
  • d1: 5,2 mm
  • d2: 4 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 47 mm
  • h3: 99 mm
  • l1 min.: 125 mm
  • l1 max.: 159 mm
  • l2 min.: 42 mm
  • l2 max.: 76 mm
  • l3: 69 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 min.: 38 mm
  • l5 max.: 72 mm
  • l6: 6,4 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 26 mm
  • l9: 26 mm
  • Klemkracht F1: 1,6 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 143 g
show article view
Klemhaken wisselen
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
4
l1 min. [mm]:
169 mm
l1 max. [mm]:
216 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
3,2 kN
Artikelnummer:
23330.3004
CAD
Documenten
Klemhaken wisselen
  • Staal
  • Nominale maat: 4
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 6 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 135,5 mm
  • l1 min.: 169 mm
  • l1 max.: 216 mm
  • l2 min.: 53,5 mm
  • l2 max.: 101 mm
  • l3: 93 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 min.: 48,6 mm
  • l5 max.: 96 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 19 mm
  • l8: 35 mm
  • l9: 39 mm
  • Klemkracht F1: 3,2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 365 g
show article view
Klemhaken wisselen
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
5
l1 min. [mm]:
209 mm
l1 max. [mm]:
273 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
7 kN
Artikelnummer:
23330.3005
CAD
Documenten
Klemhaken wisselen
  • Staal
  • Nominale maat: 5
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8 mm
  • b1: 64,3 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • b3: 30 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: 94,5 mm
  • h3: 171,5 mm
  • l1 min.: 209 mm
  • l1 max.: 273 mm
  • l2 min.: 66 mm
  • l2 max.: 130 mm
  • l3: 111 mm
  • l4: 19 mm
  • l5 min.: 59 mm
  • l5 max.: 123 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53,5 mm
  • l9: 56 mm
  • Klemkracht F1: 7 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 821 g
show article view
Klemhaken wisselen
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
No­mi­na­le maat:
3
l1 min. [mm]:
125 mm
l1 max. [mm]:
159 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
1,6 kN
Artikelnummer:
23330.3103
CAD
Documenten
Klemhaken wisselen
  • Roestvast staal
  • Nominale maat: 3
  • d1: 5,2 mm
  • d2: 4 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 47 mm
  • h3: 99 mm
  • l1 min.: 125 mm
  • l1 max.: 159 mm
  • l2 min.: 42 mm
  • l2 max.: 76 mm
  • l3: 69 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 min.: 38 mm
  • l5 max.: 72 mm
  • l6: 6,4 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 26 mm
  • l9: 26 mm
  • Klemkracht F1: 1,6 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 144 g
show article view
Klemhaken wisselen
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
No­mi­na­le maat:
4
l1 min. [mm]:
169 mm
l1 max. [mm]:
216 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
3,2 kN
Artikelnummer:
23330.3104
CAD
Documenten
Klemhaken wisselen
  • Roestvast staal
  • Nominale maat: 4
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 6 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 135,5 mm
  • l1 min.: 169 mm
  • l1 max.: 216 mm
  • l2 min.: 53,5 mm
  • l2 max.: 101 mm
  • l3: 93 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 min.: 48,6 mm
  • l5 max.: 96 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 19 mm
  • l8: 35 mm
  • l9: 39 mm
  • Klemkracht F1: 3,2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 365 g
show article view
Klemhaken wisselen
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
No­mi­na­le maat:
5
l1 min. [mm]:
209 mm
l1 max. [mm]:
273 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
7 kN
Artikelnummer:
23330.3105
CAD
Documenten
Klemhaken wisselen
  • Roestvast staal
  • Nominale maat: 5
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8 mm
  • b1: 64,3 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • b3: 30 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: 94,5 mm
  • h3: 171,5 mm
  • l1 min.: 209 mm
  • l1 max.: 273 mm
  • l2 min.: 66 mm
  • l2 max.: 130 mm
  • l3: 111 mm
  • l4: 19 mm
  • l5 min.: 59 mm
  • l5 max.: 123 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53,5 mm
  • l9: 56 mm
  • Klemkracht F1: 7 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 821 g
show article view
Klemhaken wisselen

Materiaal

Spanplaat

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
  • Roestvast staal

Klinknagel

  • Roestvast staal

Greep

  • kunststof 

Blokkering

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
  • Roestvast staal
Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Blokkering
Nominale maat: 3
Artikelnummer:
23330.9023
CAD
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Staal
  • Nominale maat: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Gewicht: 15 g
Product:
Blokkering
Nominale maat: 4
Artikelnummer:
23330.9024
CAD
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Staal
  • Nominale maat: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Gewicht: 42 g
Product:
Blokkering
Nominale maat: 5
Artikelnummer:
23330.9025
CAD
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Staal
  • Nominale maat: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Gewicht: 108 g
Product:
Blokkering
Nominale maat: 3
Artikelnummer:
23330.9523
CAD
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Roestvast staal
  • Nominale maat: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Gewicht: 15 g
Product:
Blokkering
Nominale maat: 4
Artikelnummer:
23330.9524
CAD
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Roestvast staal
  • Nominale maat: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Gewicht: 42 g
Product:
Blokkering
Nominale maat: 5
Artikelnummer:
23330.9525
CAD
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Roestvast staal
  • Nominale maat: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Gewicht: 108 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23330. Klemhaken wisselen – met horizontale basis
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Snelspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Toggle Clamps
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."