Het gat- en deuvelsysteem (ø12 F6 / M12 en ø16 F6 / M16) stelt operators in staat snel werkstukken met eenvoudige geometrieën op te stellen en nauwkeurig te bewerken. Wij kunnen de basisplaten voorzien van geharde positioneringsgaten (pasbussen) en coaxiale schroefdraad in elke gewenste maat leveren. Afhankelijk van uw klemscenario kunt u ze als een stand-alone systeem of als onderdeel van een gecombineerd systeem gebruiken.
Het assortiment gat- en deuvelsystemen in ons assortiment van werkstukopspansystemen omvat productgroepen als basisplaten, montageblokken en consoles. Deze systeemonderdelen zijn uit voorraad leverbaar.
De selectie is onderverdeeld in de categorieën.
Voor alle systeemonderdelen zijn CAD-gegevens in verschillende formaten beschikbaar om te downloaden.
De twee modulaire opspansystemen L12 en L16 zijn gebaseerd op een gatdiameter van 12 mm of 16 mm / M12 of M16 schroefdraad.
Eén reeks systeemonderdelen kan worden gebruikt om verschillende fixtures in te stellen.