Vlak­ke kar­tel­schroe­ven DIN 653

EH 24770.

Kartelschroeven zijn zeer veelzijdig. Er zijn drie materiaalvarianten voor verschillende eisen beschikbaar.

  • Staal, gezwart
  • Staal, verzinkt door galvanisatie
  • Roestvast staal

Kartelschroeven kunnen gemakkelijk met de hand worden vast- of losgedraaid. De geribbelde buitenkant van de moer voorkomt het wegglijden van de vingers bij het vast- of losmaken.

De schroefdraad loopt door tot aan de kop zonder ondersnijding aan het eind van de draad (DIN-aanduiding A). De schroeven kunnen daardoor niet tot aan de kop worden ingedraaid.

Uw selectie resulteerde in 88 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24770.0072
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,3 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24770.0073
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,4 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24770.0074
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24770.0077
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,7 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24770.0079
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,9 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24770.0092
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 5,6 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24770.0093
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 5,7 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24770.0094
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 6,1 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24770.0096
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 6,2 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24770.0098
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 6,6 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24770.0100
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 7,1 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24770.0112
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 10 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24770.0113
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 11 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24770.0115
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 12 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24770.0117
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 12 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24770.0119
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 12 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24770.0121
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 13 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24770.0132
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 18 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24770.0134
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24770.0136
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 21 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24770.0138
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 21 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24770.0140
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 22 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24770.0142
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 23 g
show article view
Vlakke kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24770.0152
CAD
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M8
  • l: 16 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 36 g
show article view
Vlakke kartelschroeven

Materiaal

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8
  • Staal, verzinkt door galvanisatie, kwaliteit 5.8
  • RVS 1.4305, mat gestraald

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24770. Vlakke kartelschroeven – DIN 653
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.